Przekaźniki bezpieczeństwa dla aplikacji | Murrelektronik

3. stycznia 2019

Przekaźniki bezpieczeństwa dla aplikacji

Przekaźnik bezpieczeństwa zapobiega nie tylko uszkodzeniom maszyny i materiału, ale przede wszystkim pomaga obsługującemu uniknąć ryzyka. Przekaźniki bezpieczeństwa MIRO SAFE+ pomagają osiągać standardy bezpieczeństwa do poziomu wydajności e (PLe) zgodnie z EN 13849-1.

MIRO SAFE+ Murrelektronik

MIRO SAFE+ Switch H L 24

Uniwersalne rozwiązanie: MIRO SAFE+ H L 24 jest przeznaczony do zatrzymań awaryjnych, drzwi, kurtyn świetlnych i zamków magnetycznych. Posiada trzy styki N/O oraz jeden styk N/C. Może być używany z lub bez monitorowania przycisku Start.

MIRO SAFE+ Switch H 48-230

Uniwersalny moduł z szerokim wejściem napięciowym: MIRO SAFE+ Switch H 48-230 wykorzystywany jest w aplikacjach z napięciem 48 - 230 V AC (na przykład w USA) do zatrzymań awaryjnych i monitorowania drzwi ochronnych. Może być używany zarówno z monitorowaniem przycisku Start, jak i bez niego.

MIRO SAFE+ T 1 24

Kompaktowy przekaźnik MIRO SAFE+ T 1 24 o szerokości zaledwie 22,5 milimetra jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających zarówno natychmiastowych, jak i opóźnionych styków. Przekaźnik ten pozwala indywidualnie dostosowaćopóźnienia do 30 sekund.

MIRO SAFE+ Switch ECOA 24

Opłacalne rozwiązanie: przekaźnik z zaciskami śrubowymi może być stosowany w drzwiach, przy zatrzymaniach awaryjnych i kurtynach świetlnych. MIRO SAFE+ Switch ECOA 24 to idealne rozwiązanie dla aplikacji, które nie wymagają monitorowania przycisku uruchamiania.

MIRO SAFE+ umożliwia:

  • Monitorowanie zatrzymań awaryjnych
  • Monitorowanie drzwi ochronnych
  • Monitorowanie bariery światła oraz kurtyny świetlnej
  • Sterowanie oburęczne
  • Monitorowanie maty bezpieczeństwa
  • Monitorowanie zamka magnetycznego

Korzyści z MIRO SAFE+

  • Przejrzysta identyfikacja dzięki tabliczkom znamionowym
  • Wskaźnik statusu LED z przodu przekaźnika
  • Elastyczne zastosowanie dzięki odłączalnemu detektorowi zwarcia w obwodzie
  • Wygodne połączenie z wtykowymi zaciskami sprężynowymi w technologii szybkiego łączenia
  • Elementy kodujące

Najnowsze wiadomości z naszej firmy

CONNECTED FUTURE MURRELEKTRONIK 2024

Connected Future Murrelektronik 2024 – dwa dni pełne innowacji! 16 października intralogistyka i budowa maszyn, 17 października aplikacje spawalnicze. Wybierz swoją branżę,…

Dowiedz się więcej

Czerwiec 2024 w Murrelektronik

Czerwiec rozpoczęliśmy Poznańskimi targami ITM. To był również pierwszy raz, kiedy postanowiliśmy przetestować #MurrVana co spotkało się z entuzjazmem odwiedzających.  Nie…

Dowiedz się więcej

ITM Industry Europe

Dowiedz się więcej

Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...