Nowe warianty MICO67 do zdecentralizowanej ochrony przewodów i urządzeń | Murrelektronik

29. lipca 2026

Nowe warianty MICO67 do zdecentralizowanej ochrony przewodów i urządzeń

Nowe warianty łączą dystrybucję energii, ochronę przewodów i urządzeń oraz diagnostykę na potrzeby nowoczesnych koncepcji maszyn i instalacji.

Wprowadzając nowe warianty MICO67-Standard-4.6 oraz MICO67-Standard-4.4, Murrelektronik cały czas rozwija swoje portfolio rozwiązań do zdecentralizowanej dystrybucji energii. Kompaktowe moduły o stopniu ochrony IP67 łączą dystrybucję zasilania 24 V DC z elektroniczną ochroną przewodów i urządzeń w jednym rozwiązaniu, przenosząc zabezpieczenia bezpośrednio na maszynę.

MICO67 skutecznie chroni podłączone odbiorniki przed zwarciami i przeciążeniami prądowymi. W przypadku wystąpienia błędu moduł celowo odłącza kanał, którego dotyczy problem, zanim dojdzie do uszkodzenia przewodów lub urządzeń. Jednocześnie zintegrowane monitorowanie prądu całkowitego kontroluje łączne obciążenie i zabezpiecza moduł przed przeciążeniem. Połączenie elektronicznego zabezpieczenia z dystrybucją energii realizowaną bezpośrednio w obszarze maszyny stanowi podstawę wytrzymałej i przyjaznej serwisowo architektury instalacji.

Przeniesienie zabezpieczeń z szafy sterowniczej na maszynę znacząco ogranicza koszty okablowania. Koncepcja ta umożliwia również zgodne z normami zastosowanie przewodów o mniejszych przekrojach, co pozwala zoptymalizować zużycie materiałów oraz koszty instalacji.

Nowe warianty zapewniają użytkownikom dodatkową elastyczność przy projektowaniu aplikacji. Oba moduły mają cztery zabezpieczone wyjścia i są przeznaczone do zasilania napięciem 24 V DC. Maksymalny prąd całkowity wynosi 16 A. Wariant MICO67-Standard-4.6 został wyposażony w wyjścia M12 z kodowaniem L i umożliwia prąd wyjściowy do 6 A na kanał. Wariant MICO67-Standard-4.4 oferuje wyjścia M12 z kodowaniem A oraz obsługuje prąd do 4 A na kanał. Dzięki temu dostępne są rozwiązania dopasowane do różnych wymagań dotyczących mocy.

Szczególny nacisk położono na możliwości diagnostyczne. Zintegrowana diagnostyka pojedynczych kanałów umożliwia jednoznaczne przypisanie błędów do konkretnych wyjść, skracając tym samym czas lokalizacji usterki. Port diagnostyczny udostępnia sygnał alarmowy i resetujący, które można integrować z istniejącą koncepcją sterowania tak jak cyfrowe wejścia i wyjścia. Stany błędów są przekazywane bezpośrednio do sterownika PLC i mogą być z jego poziomu wygodnie resetowane. Diody LED statusu na module dodatkowo wspierają szybką diagnostykę na miejscu.

Dzięki nowym wariantom MICO67 Murrelektronik rozbudowując ofertę przeznaczoną do zdecentralizowanych koncepcji automatyzacji. Moduły te łączą dystrybucję energii, ochronę i diagnostykę bezpośrednio przy maszynie, a jednocześnie można je elastycznie integrować niezależnie od producenta. W ten sposób zwiększają efektywność, transparentność oraz łatwość konserwacji nowoczesnych instalacji.Zapytaj

Do pobrania

Najnowsze wiadomości z naszej firmy

Wydajne, bezpieczne i wytrzymałe switche zarządzalne XELITY

Najnowsza generacja zarządzalnych switchy Xelity firmy Murrelektronik oferuje jeszcze więcej korzyści

Dowiedz się więcej

Warsztaty Innowacji 2026 – zobacz Vario-X w praktyce

Jeżeli szukasz sprawdzonych rozwiązań z zakresu automatyzacji, robotyzacji, decentralizacji i chcesz zobaczyć je w praktyce, zapraszamy Cię na Warsztaty Innowacji 2026.

Dowiedz się więcej

#MurrOnTour już w drodze

W połowie maja ruszyliśmy w trasę #MurrOnTour. Wewnątrz, wspólnie z Automatykami Murrelektronik oraz Państwa Opiekunami znajdziecie najpopularniejsze rozwiązania…

Dowiedz się więcej

Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...