Wydajne, bezpieczne i wytrzymałe switche zarządzalne XELITY | Murrelektronik

29. lipca 2026

Wydajne, bezpieczne i wytrzymałe switche zarządzalne XELITY

Najnowsza generacja zarządzalnych switchy Xelity firmy Murrelektronik oferuje jeszcze więcej korzyści

Xelity Manage Switch

Jako pionier i lider w dziedzinie zdecentralizowanej techniki automatyzacji elektrycznej Murrelektronik oferuje szerokie portfolio inteligentnych rozwiązań, umożliwiających doprowadzenie sygnałów, danych i zasilania bezpośrednio w pobliże procesu. Do nowoczesnych, modułowych systemów automatyzacji doskonale nadają się zarządzane switche Xelity w klasie ochrony IP67. Ich najnowsza generacja oferuje teraz jeszcze więcej korzyści, a po raz pierwszy umożliwia również bezprzewodową transmisję danych.

Decentralizacja i cyfryzacja 

ta prosta formuła dobrze podsumowuje, co sprawia, że przemysłowa technika sieciowa jest przygotowana na przyszłość. Wymagania wobec nowoczesnych systemów automatyzacji stale rosną: maksymalna elastyczność, minimalny czas instalacji i łatwa rozbudowa są kluczem do sukcesu.

Coraz większe znaczenie ma również diagnostyka w czasie rzeczywistym, która pozwala wcześnie wykrywać potencjalne problemy, zanim doprowadzą one do kosztownych przestojów.

Dodatkowo, coraz bardziej złożone aplikacje oznaczają również coraz większe strumienie danych. W rezultacie switche – jako serce infrastruktury sieciowej – zyskują na znaczeniu.

Potrzebne są urządzenia, które łączą wysoką wydajność z niezawodnością, zapewniają optymalną wydajność sieci oraz skutecznie chronią ją przed nieuprawnionym dostępem i zagrożeniami cybernetycznymi.

Wiele przekonujących argumentów

Najnowsza generacja zarządzalnych switchy Xelity firmy Murrelektronik – dostępnych w wersjach 5- lub 10-portowych oraz z prędkościami transmisji od 100 Mbit/s do 2,5 Gbit/s – to wydajne, bezpieczne i wytrzymałe rozwiązanie o bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do możliwości, zapewniające szybką i niezawodną komunikację danych. Urządzenia obsługują protokoły PROFINET, EtherNet/IP, dzięki czemu mogą bez przeszkód komunikować się z nadrzędnymi sterownikami.

Opracowane i produkowane w Niemczech switche idealnie sprawdzają się w krytycznych czasowo zastosowaniach produkcyjnych, ponieważ gwarantują płynną komunikację bez opóźnień między maszynami, czujnikami i systemami sterowania. Koncentracja na danych istotnych dla aplikacji czasu rzeczywistego zapewnia maksymalną wydajność.

Równie prosta jak sama komunikacja jest instalacja: dzięki zasadzie Plug & Play, konfekcjonowanym przewodom przyłączeniowym i połączeniowym opartym na uznanych międzynarodowych standardach, wygodnej konfiguracji przez serwer www. oraz wstępnie ustawionym parametrom instalacja i uruchomienie są realizowane w mgnieniu oka.

Także wymiana urządzenia przebiega szybko i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wszystkie dane niezbędne do wznowienia pracy mogą zostać automatycznie przesłane ze sterownika do nowego switcha.

Zgodnie ze standardem Murrelektronik zarządzalne switche Xelity spełniają wymagania klasy ochrony IP67 i są w każdym detalu zaprojektowane do montażu bezpośrednio w pobliżu procesu oraz pracy w wymagających warunkach przemysłowych.

Wyposażono je w wytrzymałe, całkowicie zalewane obudowy z tworzywa sztucznego lub metalu. Są odporne na wstrząsy i wibracje oraz przystosowane do pracy w temperaturach od -40 do +70°C.

Ich kompaktowa konstrukcja sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla zdecentralizowanych koncepcji automatyzacji i elastycznych topologii sieciowych, precyzyjnie dopasowanych do wymagań konkretnej aplikacji. Na całym świecie – dzięki certyfikacji UL.

Aby wspólnie z klientami opracować optymalną topologię, Murrelektronik zapewnia wsparcie doświadczonych ekspertów aplikacyjnych na całym świecie. Wnoszą oni do projektów wiedzę zdobytą przez dziesięciolecia intensywnego doradztwa aplikacyjnego.

Idealne rozwiązanie dla topologii pierścieniowych

Zarządzalne switche Xelity stanowią idealną podstawę do szybkiego, prostego i ekonomicznego tworzenia topologii pierścieniowych bezpośrednio w obszarze produkcyjnym. Pozwala to budować wytrzymałe i odporne na awarie struktury sieciowe dla systemów produkcyjnych.

Rozwiązanie umożliwia redundantne połączenia danych i ogranicza przestoje do absolutnego minimum: jeśli ścieżka transmisji danych zostanie przerwana, sieć zapewnia komunikację wszystkim uczestnikom poprzez drugą stronę pierścienia.

Urządzenia wyróżniają się również pod względem bezpieczeństwa. Oferują zaawansowane funkcje segmentacji sieci oraz kontroli dostępu.

Jeszcze większa elastyczność dzięki technologii bezprzewodowej

Ograniczona przestrzeń montażowa lub ograniczona swoboda ruchu w produkcji, gdzie zastosowanie tradycyjnego okablowania nie jest możliwe już nie będzie Cię ogranczać.

Nowy Xelity Wave Pro w klasie ochrony IP65 umożliwia przemysłową komunikację bezprzewodową – bez kompromisów: od nadajnika do odbiornika, w sposób zdecentralizowany i cyfrowy, elastycznie oraz niezawodnie. Bezproblemowo współpracuje przy tym z ważnymi protokołami przemysłowymi, takimi jak PROFINET, OPC UA czy MQTT, oraz wykorzystuje pasma częstotliwości 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz.

Na dystansie do 20 metrów nowe bezprzewodowe switche Xelity zapewniają maksymalną szybkość transmisji danych do 6 Mbit/s, dostarczając dane w czasie rzeczywistym i bez opóźnień. Zaawansowana funkcja roamingu gwarantuje nieprzerwaną łączność dla komunikacji przemysłowych.

Jak zawsze w przypadku rozwiązań Murrelektronik, również tutaj planowanie, konfiguracja i uruchomienie przebiegają wyjątkowo szybko i łatwo – dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi www. oraz ciągłemu pomiarowi poziomu sygnału. Pozwala to bez specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii bezprzewodowej szybko określić, ile punktów dostępowych jest potrzebnych do bezprzewodowego pokrycia planowanego obszaru lub trasy.

Najnowsze wiadomości z naszej firmy

Nowe warianty MICO67 do zdecentralizowanej ochrony przewodów i urządzeń

Nowe warianty łączą dystrybucję energii, ochronę przewodów i urządzeń oraz diagnostykę na potrzeby nowoczesnych koncepcji maszyn i instalacji.

Dowiedz się więcej

Warsztaty Innowacji 2026 – zobacz Vario-X w praktyce

Jeżeli szukasz sprawdzonych rozwiązań z zakresu automatyzacji, robotyzacji, decentralizacji i chcesz zobaczyć je w praktyce, zapraszamy Cię na Warsztaty Innowacji 2026.

Dowiedz się więcej

#MurrOnTour już w drodze

W połowie maja ruszyliśmy w trasę #MurrOnTour. Wewnątrz, wspólnie z Automatykami Murrelektronik oraz Państwa Opiekunami znajdziecie najpopularniejsze rozwiązania…

Dowiedz się więcej

Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...