Wasz partner systemowy
Murrelektronik oferuje szeroki zakres produktów do instalacji elektrycznych i elektronicznych
Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby dobrze ze sobą współpracować w ramach istniejącego systemu. Nasza szeroka gama produktów pozwala zbudować system, który spełni Państwa potrzeby instalacyjne, niezależnie od tego, czy chodzi o obniżenie kosztów instalacji i/lub eksploatacji, czy też po prostu o połączenie bardziej wydajnej maszyny.

Elektronika montowana w szafach
Murrelektronik postrzega zarządzanie energią jako punkt wyjścia dla wydajności maszyn. Kondycjonowanie mocy, odpowiednio dobrane zasilacze, monitorowanie prądu, redundancja i oszczędność energii są brane pod uwagę podczas montażu rozwiązań dla naszych partnerów.
Do produktów
Interfejsy
Połączenie szafy z polem jest kluczowym elementem wielu instalacji. Murrelektronik oferuje szeroką gamę systemów wprowadzania kabli i portów programowania dla szybkiego łączenia, łatwego rozłączania i konserwacji.
Do produktów
Systemy I/O
Systemy I/O firmy Murrelektronik łączą siłowniki i czujniki systemu ze sterowaniem. Od serii pasywnych skrzynek rozdzielczych Exact12 do naszych produktów magistrali polowej Cube, możemy dostosować produkty do potrzeb instalacyjnych.
Do produktów
Technologia połączeniowa
Murrelektronik jest wiodącym dostawcą kompletów przewodów. Z ponad 30.000 kombinacji do wyboru, pomożemy znaleźć odpowiedni zestaw kablowy do waszego zastosowania. Nasze standardowe produkty są dostępne w trzech kolorach, pięciu rodzajach kabli i długościach od 1 do 100m.
Do produktów