Złącza idealne dla wszystkich sektorów w branży F&B | Murrelektronik

4. listopada 2019

Złącza idealne dla wszystkich sektorów w branży żywności i napojów

W branży spożywczej obowiązują rygorystyczne wymogi dotyczące czystości i higieny. Maszyny i urządzenia oraz ich podzespoły elektroniczne muszą spełniać te wymagania.

Murrelektronik F&B

Seria konektorów F&B Pro Murrelektronik została zaprojektowana specjalnie dla branży żywności i napojów. Złącza te są wyjątkowo odporne na szkodliwe oddziaływanie środków czyszczących, promieniowanie UV oraz na działanie ozonu, a ponadto testowane są zgodnie ze standardami IP69K i ECOLAB. Linia TPE-S zapewnia ponadto imponujące parametry dla prowadników łańcuchowych: 5 milionów cykli gięcia i 2 miliony cykli skręcania. Złącza są formowane z PP, a połączenia ze stali nierdzewnej są zaprojektowane zgodnie ze standardami higienicznymi EHEDG. Niebieska izolacja przewodów ułatwiaja wykrywanie ciał obcych i zanieczyszczeń podczas przetwarzania żywności.

Ten asortyment produktów dostępny jest w szerokim zakresie wersji i długości, z 3, 4, 5 lub 8 pinami, prefabrykowane lub z wolnymi końcami przewodów, w wersji panelowej oraz z diodami LED lub bez nich. Wszystkie produkty posiadają certyfikat UL, a użyte materiały są zgodne z przepisami FDA, (UE) 10/2011 i EC 1935/2004. Cechy te, w połączeniu z szerokim zakresem oferty, zapewniają możliwość tworzenia kompleksowych rozwiązań instalacyjnych dla przemysłu spożywczego.

Najnowsze wiadomości z naszej firmy

CONNECTED FUTURE MURRELEKTRONIK 2024

Connected Future Murrelektronik 2024 – dwa dni pełne innowacji! 16 października intralogistyka i budowa maszyn, 17 października aplikacje spawalnicze. Wybierz swoją branżę,…

Dowiedz się więcej

Czerwiec 2024 w Murrelektronik

Czerwiec rozpoczęliśmy Poznańskimi targami ITM. To był również pierwszy raz, kiedy postanowiliśmy przetestować #MurrVana co spotkało się z entuzjazmem odwiedzających.  Nie…

Dowiedz się więcej

ITM Industry Europe

Dowiedz się więcej

Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...