Przełączniki PROFINET, niezarządzane i zarządzane | Murrelektronik

Switche

Uproszczenie sieci

Maszyny i systemy coraz częściej łączone są w sieci. Pozwiązania automatyzacji oparte na sieci Ethernet zyskują na znaczeniu, ponieważ czujniki umożliwiają wdrażanie elastycznych topologii. Murrelektronik oferuje odpowiednie komponenty do łączenia modułów Ethernet w sieć.

Switche niezarządzalne spełniają podstawowe funkcje przy korzystnym bilansie ceny do jakości. Switche zarządzalne PROFINET oferują dodatkowe funkcje. Wstępnie zarobione konektory pozwalają uniknąć błędów okablowania i są idealne do szybkiej i wydajnej instalacji.

POBIERZ BROSZURĘ

Odpowiedni switch dla każdego zastosowania

  • Switche niezarządzalne, switche zarządzalne i switche zarządzalne PROFINET
  • Switche IP67 ze złączem M12 – do zastosowań sieciowych
  • Switche IP20 ze złączami RJ45 – do zastosowań w szafach sterowniczych
  • Prędkość transferu: 10/100/1000 Mbit/s full duplex
  • 4 / 5 / 6 / 8 / 16 portów
  • Podłączenie zasilania do switcha IP67 przez port wyjściowy modułu sieciowego

Switche zarządzalne PROFINET

Switche zarządzalne PROFINET umożliwiają przekształcenie topologii liniowej w topologię gwiazdy/drzewa.

  • Prosta implementacja przez TIA Portal przy użyciu pliku GSDML
  • Konfiguracja w Step7, TIA Portal i PC Worx
  • Switch jako użytkownik PROFINET
  • W przypadku wymiany urządzenia następuje automatyczne nadanie nazwy profinetowej (automatyczna rekonfiguracja)
  • Możliwa topologia ring (MRP)
  • Priorytetyzacja telegramów PROFINET
  • Protokoły: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Zdalna obsługa przez interfejs OpenVPNe
  • Certyfikat UL
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (Złącze RJ45): 4, 6 portów
  • IP67 (Złącze M12): 5 portów

Switche zarządzalne Lite

Switche zarządzalne Lite oferują liczne narzędzia sieciowe i opcje konfiguracji poprzez zintegrowany webserwer. Dzięki rozbudowanym opcjom diagnostycznym można szybko konfigurować sieć i natychmiast lokalizować błędy.

  • Konfiguracja przez serwer WWW
  • Protokoły: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Mogą być używane jako switche NAT
  • Automatyczne wykrywanie sąsiedztwa w celu szybkiej i łatwej wymiany uszkodzonych elementów
  • Priorytetyzacja telegramów PROFINET
  • Obsługa zdalna z interfejsem OpenVPN
  • Certyfikat UL
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (Złącze RJ45): 4, 6 portów
  • IP67 (Złącze M12): 5 portów

Switche niezarządzalne

Switche niezarządzalne są idealne do każdej sieci, w której konfiguracja lub możliwości diagnostyczne nie są istotne. Można je szybko i łatwo zainstalować. Dostępne są w wielu różnych wersjach.

  • Brak wysiłku lub wydatków związanych z programowaniem
  • Plug & Play - natychmiastowe uruchomienie
  • Prosta wymiana urządzenia
  • Duża różnorodność
  • Priorytetyzacja telegramów PROFINET
  • Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
  • Certyfikat UL
  • "Made in Germany!"
  • IP20 (Złącze RJ45): 4, 6, 8, 16 portów
  • IP67 (Złącze M12): 4, 8 portów
Automatyczne przypisywanie nazw
Bezpieczne zdalne sterowanie
DCP
LLDP
MRP
NAT
Priorytety Profinet
RSTP
SNMP
Automatyczne przypisywanie nazw
  • Wymiana urządzeń może być dokonana bez narzędzi lub wiedzy specjalistycznej
  • Sterowanie przypisuje nazwę PROFINET każdemu urządzeniu w topologii
  • W przypadku błędu, urządzenie zastępcze jest "wykrywane" i konfigurowane automatycznie
  • Tylko dla przełączników zarządzanych przez PROFINET
Otwarta sieć VPN - Bezpieczne zdalne sterowanie
  • Ustawienie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) przy użyciu szyfrowanego połączenia TLS   
  • Tylko dla przełączników PROFINET Managed and Lite Managed Switches
Protokół wykrywania i konfiguracji
  • Część pakietu protokołów PROFINET
  • Automatyczne wykrywanie urządzeń, identyfikacja informacji o urządzeniach i ich ustawień, takich jak adres IP i nazwy, przez narzędzie inżynieryjne i sterownik
  • Dystrybuuje adres IP i nazwy w PROFINET IO-System
  • Tylko dla przełączników zarządzanych przez PROFINET
Link Layer Discovery Protocol
  • Informacje o urządzeniach sieciowych są zapisywane w tabelach sąsiedztwa, do których dostęp mają wszystkie urządzenia
  • Jeżeli urządzenie zawiedzie, jego brak zostanie zauważony poprzez wykrywanie sąsiedztwa.
  • Wyłącznie dla przełączników PROFINET Managed i Lite Managed Switches
MRP
  • Przełączniki zarządzane Profinet mogą być zintegrowane z siecią pierścieniową jako slave
  • Zwiększone bezpieczeństwo pracy dzięki redundantnemu okablowaniu.
  • W przypadku przerwy lub awarii urządzenia, dane będą przesyłane do innych urządzeń z drugiej strony pierścienia
  • Tylko dla przełączników zarządzanych PROFINET
Network Address Translation
  • Rozdziela obszary adresowe IP i unika konfliktów adresów w przypadku maszyn sieciowych
  • Jedynie żądany serwer może ustanowić połączenie danych z maszyną
  • Inne serwery wysyłające dane do przełącznika są blokowane przez zaporę sieciową 
  • Zapobiega atakom sieciowym
  • Tylko dla przełącznikó Lite Managed
Priorytety Profinet
  • Pakiety danych PROFINET w sieci są traktowane priorytetowo w celu zapewnienia bezpieczniejszej transmisji
  • Skupienie się na istotnych danych dla aplikacji w czasie rzeczywistym zwiększa wydajność.
  • Wbudowana funkcja wszystkich przełączników Murrelektronik
Rapid Spanning Tree Protocol
  • Gwarantowany wysoki czas bezawaryjnej pracy sieci poprzez kontrolowane ścieżki komunikacyjne     
  • Dezaktywowane i reaktywowane tylko w przypadku awarii głównej ścieżki.
  • W przeciwieństwie do protokołu STP, nie cała struktura sieci ulegnie awarii, ale tylko tymczasowo uszkodzone, nieosiągalne ścieżki.
  • tylko dla przełączników PROFINET Managed i Lite Managed Switch
Simple Network Management Protocol
  • Centralne sterowanie urządzeniami sieciowymi
  • Konsekwentna komunikacja pomiędzy urządzeniami a stacją monitorującą
Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...