Modułowość dla maksymalnego efektu
Mico Pro® jest innowacyjnym systemem monitorowania prądu dla zastosowań 12 i 24 VDC. System modułowy umożliwia precyzyjne dopasowanie do konkretnych zastosowań – oferując korzystny bilans kosztów i korzyści przy jednoczesnym ekonomicznym wykorzystaniu przestrzeni. Opatentowany proces wyzwalania zapewnia optymalną dostępność maszyny. Dodatkowa zaleta: zintegrowana dystrybucja potencjału, która znacznie upraszcza okablowanie szafy rozdzielczej.
Dostępne moduły z jednym, dwoma lub czterema kanałami wyjściowymi. Na modułach Fix nastawy prądowe (2, 4, 6, 8, 10 i 16 A) są stałe, co czyni je rozwiązaniem zabezpieczającym przed manipulacją. W modułach Flex prąd wyzwalający można regulować naciśnięciem przycisku od 1 do 10 A lub od 11 do 20 A. Ich niewielka szerokość 8, 12 lub 24 mm pozwala na znaczną oszczędność miejsca. Obciążenie do 30 000 µF na kanał. Możliwe jest więc monitorowanie wielu wysokich obciążeń pojemnościowych za pomocą jednego urządzenia.
Mico Pro® można stosować kaskadowo. Oznacza to, że na kanale Mico z nastawą prądową powyżej 10 A można podłączyć kolejne Mico Pro®.
Pełna moc! Mico Pro dostępny z wbudowanym zasilaczem
Nowe zasilacze impulsowe o prądzie wyjściowym 5 lub 10 A mogą być zintegrowane bezpośrednio ze stacjami Mico Pro®. Taka kombinacja daje więcej miejsca wewnątrz szafy sterowniczej, ponieważ zastępuje moduł zasilania. Zasilacz impulsowy nadal obsługuje takie funkcje, jak ogólny komunikat alarmowy, 90-procentowe wczesne ostrzeganie, sygnał sterujący do zdalnego resetu. Można również zasilać do 20 A prądu poprzez włączenie trybu równoległego. Efektywność energetyczna jest wysoka przy utrzymaniu niskiej temperatury w szafie sterowniczej. Dzięki mostkom można podłączyć do modułów monitorujących w kilku prostych krokach, bez potrzeby dodatkowego okablowania.
Zbuduj własne Mico Pro® Online
Inteligentny system monitorowania prądu firmy Murrelektronik może być w pełni dostosowany do potrzeb zastosowania. Nowy konfigurator online ułatwia ten proces.
KONFIGURATOR MICO PRO®
Mico Pro® to
- Modułowość - precyzja aż do ostatniego kanału
- Zintegrowana dystrybucja potencjału – znaczne uproszczenie okablowania szafy rozdzielczej
- Praktyczna obsługa - montaż bez użycia narzędzi
- Diagnostyka - na module lub za pośrednictwem sterownika PLC