Przekaźniki o maksymalnej funkcjonalności | Murrelektronik

Przekaźniki/przekaźniki bezpieczeństwa

Niezwykle wszechstronne

Dwukrotnie mniejsze, dwa razy szybsze

Przekaźniki od Murrelektronik są niezwykle małe, ale sprawują się najlepiej. Zintegrowane diody LED zawsze wskazują aktualny stan przełączania. Kilka etykiet utrzymuje szafę w porządku podczas pracy. Moduły przekaźnikowe z podłączanymi elementami przekaźnikowymi są doskonałe do zastosowań, które wymagają częstego przełączania: Gdy element przełączający zostaje zużyty, można go wymienić bez konieczności wykonywania okablowania.

Z MIRO SAFE+ Murrelektronik oferuje bezpieczne urządzenia przełączające do szerokiego zakresu bezpiecznych zastosowań przemysłowych. Są one idealnym rozwiązaniem umożliwiającym osiągnięcie wysokich standardów bezpieczeństwa - do poziomu wydajności e (PLe) zgodnie z normą EN 13849-1. Z MIRO SAFE+ można zaprojektować wiele różnych zastosowań bezpieczeństwa, takich jak: wyłączniki awaryjne, wyłączniki drzwiowe, obsługa oburęczna, kurtyny świetlne i monitoring wyłączników magnetycznych.

W 100% sprawdzona jakość Murrelektronik

  • Zintegrowany wyświetlacz LED
  • Opcje zintegrowanego znakowania
  • Zintegrowane tłumienie dla przekaźników - zewnętrzne tłumiki nie są wymagane
  • Ponad 600 modeli oferuje najlepszy asortyment produktów
  • Model ze złotymi stykami przełącza niezawodnie słąbe prądy
  • Potencjalne mostki rozdzielające zmniejszają nakład pracy związanej z okablowaniem
Technologia połączeniowa
Zastosowania na całym świecie
Różnorodność opcji

Dostępne są różne metody łączenia, w tym zaciski śrubowe, zaciski sprężynowe lub oszczędzające czas wciskane zaciski sprężynowe. Ta różnorodność umożliwia znalezienie najlepszego rozwiązania dla danego zastosowania.

Piktogram Murrelektronik wdrożenia na całym świecie
Szeroki zakres atestacji

Moduły redundantne MB posiadają aprobaty ważne na całym świecie. Jest to istotne dla firm wykonujących prace w różnych krajach.

Strona wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić Państwu najlepsze wrażenia z korzystania z niej. Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Dowiedz się więcej.

Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...