Optoizolatory | Murrelektronik

Optoizolatory

Komponenty optoelektroniczne

Miliony cykli przełączania bez oznak zużycia

Optoizolatory są używane do łączenia różnych poziomów sygnału lub izolowania jednego sygnału od drugiego. Półprzewodnik zapewnia transmisję sygnału pomiędzy wejściem i wyjściem, więc nigdy się nie zużywa.

Cechy produktu

  • Brak zużycia mechanicznego
  • Brak czasów odbicia
  • Najkrótsze czasy przełączania
  • Niska moc wejściowa
  • Cicha praca
  • Niewielka szerokość: do 10 A prądu przełączania - tylko 6,2 mm szerokości
  • Modele z częstotliwościami przełączania do 500 kHz
  • Odporność na wstrząsy i wibracje
  • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Dioda LED
Technologia połączeniowa
Zastosowania na całym świecie
Piktogram Murrelektronik kontrolka stanu
Czytelna informacja

Wbudowana dioda LED do sygnalizacji stanu i ułatwienia diagnostyki.

Różnorodność opcji

Dostępne są różne metody łączenia, w tym zaciski śrubowe, zaciski sprężynowe lub oszczędzające czas wciskane zaciski sprężynowe. Ta różnorodność umożliwia znalezienie najlepszego rozwiązania dla danego zastosowania.

Piktogram Murrelektronik wdrożenia na całym świecie
Szeroki zakres certyfikatów

Moduły redundantne MB posiadają aprobaty ważne na całym świecie. Jest to istotne dla firm wykonujących prace w różnych krajach.

Może Cię również zainteresować

Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...