Zdecentralizowany, elastyczny, niezależny od protokołu
Cube to modułowy system sieciowy, zaprojektowany do tworzenia koncepcji instalacji zdecentralizowanych. Jego elastyczność ułatwia tworzenie właściwych rozwiązań dla każdej aplikacji.
Cube posiada doskonałą funkcjonalność, połączenia wtykowe, solidną konstrukcję, szczelne moduły, wielofunkcyjne kanały cyfrowe oraz stopień ochrony od IP20 do IP69K. Moduły są instalowane bezpośrednio przy czujnikach i urządzeniach wykonawczych. Przewód sieciowy łączy moduły z węzłem, zapewniając jednocześnie transmisję danych i zasilanie. Rozbudowana diagnostyka ułatwia rozwiązywanie potencjalnych problemów. Zdecentralizowana technologia zwalnia miejsce w szafie sterowniczej, zmniejszając liczbę terminali.
Rozwiązania Cube poprawiają bilans kosztów i zysków w całym cyklu życia maszyny poprzez: uproszczoną konstrukcję, szybki montaż maszyny, bezbłędne uruchomienie oraz zwiększenie wydajności dzięki skróceniu czasu przestojów.
Poznaj więcej rozwiązań sieciowych z wykorzystaniem systemu Cube
Węzeł sieciowy to interfejs systemu Cube do PLC. Zasila system i wszystkie podłączone do niego czujniki i elementy wykonawcze, umożliwiając jednocześnie monitorowanie prądu za pomocą inteligentnej diagnostyki obwodu obciążenia (MICO).
Koncepcja instalacji jest stała, niezależnie od PLC i protokołu. Wystarczy wymienić węzeł sieciowy, dostosowując go do wybranego protokołu. Murrelektronik oferuje węzły sieciowe dla wszystkich popularnych systemów.
Przewód sieciowy łączy moduły z węzłem sieciowym. Zapewnia to transfer danych oraz zasilanie, zmniejszając nakłady na instalację.
Szeroka oferta modułów (cyfrowych, analogowych i funkcyjnych) pomaga tworzyć elastyczne i wydajne instalacje w sieci.
Cube20 to ekonomiczny sposób na integrację z instalacją Cube w systemie zdecentralizowanym wszystkich sygnałów IO z rozdzielnic i skrzynek zaciskowych (IP20).
System Cube w prosty sposób łączy instalacje szaf sterowniczych (IP20) z instalacjami sieciowymi (IP67).
Cube67 to zdecentralizowany, łatwy do rozbudowy modułowy system sieciowy I/O dla aplikacji o stopniu ochrony IP67. Dzięki instalacji bezpośrednio przy procesach umożliwia tworzenie koncepcji instalacji zorientowanych na klienta, z możliwością dostosowania ich do każdej aplikacji. Przewody sieciowe łączą moduły z węzłem sieciowym, zapewniając transfer danych oraz zasilanie.
Cube20 to łatwy do rozbudowy, modułowy system sieciowy I/O dla szaf sterowniczych. Może funkcjonować samodzielnie lub z systemem Cube67. Cube20 jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami nowoczesnego okablowania szaf sterowniczych. Dzięki niemu można zredukować do minimum koszty związane z obsługą wielu pojedynczych elementów.
Rozwiązania systemowe – dopasowane do Twojej aplikacji
System zarządzania opcjami maszyny (MOM) umożliwia włączanie i wyłączanie za pomocą kontrolera (zmiana konfiguracji) różnych modułów Cube67 podczas pracy. To zasada łatwej wymiany narzędzi w seryjnych maszynach oraz robotach (aplikacjach zrobotyzowanych). MOM zmniejsza nakłady związane z planowaniem projektu i opracowaniem dokumentacji, zapewniając wyjątkową elastyczność systemu.