IO-Link mastery: MVK Pro i IMPACT67 Pro | Murrelektronik

MVK Pro i IMPACT67 Pro

Kompaktowe moduły IO-Link master z ośmioma wielofunkcyjnymi portami master

Kompaktowe moduły IO-Link master MVK Pro i IMPACT67 Pro Murrelektronik

Kompaktowe moduły IO-Link master z ośmioma wielofunkcyjnymi portami master – najbardziej inteligentny sposób łączenia urządzeń IO-Link. Moduły sieciowe o stopniu ochrony IP67 to istotne komponenty instalacji zdecentralizowanych – zastępują skomplikowane i drogie skrzynki zaciskowe.

Dla zwiększenia elastyczności przy jednoczesnej minimalizacji kosztu sprzętu, warto połączyć je z naszą ofertą hubów IO-Link i konwerterów analogowych.

Poza czystymi danymi procesowymi (I/O), nowe moduły Pro zapewniają również dodatkowe, rozszerzone dane diagnostyczne (wartości napięcia, prądu i temperatury) zarówno dla odpowiednich portów, jak i dla całego modułu. Umożliwia to wykrycie anomalii i optymalizację rzeczywistego procesu poprzez analizę danych. Z pomocą OPC UA można to osiągnąć całkowicie bez kontrolera, używając standardowego protokołu.

Elastyczne porty DIO-Link
Globalne zastosowanie
Gotowe na IIOT
Maksymalna wydajność
Solidna obudowa
Standard przyjazny dla użytkownika
Najbardziej elastyczny port w historii – port IO-Link master klasy A/B
  • 8 wielofunkcyjnych portów IO-Link master klasy A/B z pełną funkcjonalnością DIO
  • Jeden moduł do wszystkiego: każdy port można wykorzystać jako wejście lub wyjście sygnałów IO-Link, cyfrowych lub analogowych*
  • Automatyczne załączanie napięcia zasilania na pinie 2 i 4 – zasilanie elementu wykonawczego DO i zasilanie czujnika DI
  • Do 4 A na port (do 2 A na każdy pin 2 i 4)

* poprzez konwerter analogowy IO-Link

Globalne zastosowanie – gwarantowane
  • 2 × M12 z kodowaniem D, 100 Mbps.
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT
  • Obrotowy przełącznik (do konfiguracji)
  • Zautomatyzowane aktualizacje oprogramowania układu całej sieci za pomocą narzędzia AutoUpdateX Murrelektronik
  • IO-Link master z serwerem OPC UA – od czujnika do chmury
Gotowe na IIOT
  • Dostęp z poziomu klienta OPC UA, MQTT lub JSON REST API do szerokiej gamy danych, np. danych konfiguracyjnych, informacji o stanie, danych identyfikacyjnych i diagnostycznych
  • Prosta, bezproblemowa integracja danych z czujników z systemami ERP i MES (funkcjonalność od czujnika do chmury)
  • Monitorowanie mocy i danych w czasie rzeczywistym: prądu, napięcia, temperatury oraz wartości min./max. itp.
  • Doskonałe do analizy danych
Obsługa maksymalnej wydajności
  • 2 × M12 z kodowaniem L do instalacji połączonych w linię
  • Opcje 4-* i 5-pinowe dla dowolnej koncepcji instalacji
  • Do 2 × 16 A
  • Do 4 A na port (do 2 A na każdy pin 2 i 4)

* Opcja 4-pinowa dostępna tylko dla PROFINET

Solidna obudowa
  • Wytrzymałe, całkowicie szczelne obudowy (z tworzywa – IMPACT67 Pro, metalowa – MVK Pro)
  • IP65, IP67
  • Stworzone do trudnych warunków przemysłowych

* UL w przygotowaniu

Nowy standard przyjazny dla użytkownika
  • Zintegrowany webserwer do konfiguracji i dostępu do danych prądu i diagnostyki w czasie rzeczywistym
  • Tryb forsowania wejść dla testów funkcjonalnych – bez podłączania sterownika
  • Szybka i łatwa konfiguracja z IODD on Board (PROFINET)
  • Rozszerzona diagnostyka kanałów (PROFINET)

Może Cię również zainteresować

Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...