Rozwiązania dla wszystkich aplikacji
Od naszej rodziny skrzynek dystrybucji pasywnej Exact12 do naszych produktów magistrali polowej Cube, możemy sprostać potrzebom instalacyjnym klienta.
MVK Fusion CIP Safety znacznie upraszcza konfigurację czujników i elementów wykonawczych związanych z funkcjami bezpieczeństwa. Konfiguracja odbywa się w...
Kompaktowe moduły IO-Link master z ośmioma wielofunkcyjnymi portami master – najbardziej inteligentny sposób łączenia urządzeń IO-Link. Moduły sieciowe o...
Dzięki hubom IO-Link można z łatwością podłączyć wiele cyfrowych czujników i elementów wykonawczych do jednego portu IO-Link master za pomocą standardowego...
Dzięki analogowym konwerterom IO-Link można łatwo podłączyć analogowe czujniki i elementy wykonawcze do modułów IO-Link master. Pomimo, iż wiele czujników i...
Cube20 jest scentralizowaną stacją we/wy IP20 z modułowymi urządzeniami funkcyjnymi i możliwością bezpośredniego podłączenia do modułów Cube67. Moduły...
Murrelektronik modułowy system Cube20S I/O rozszerza sprawdzoną w praktyce rodzinę Cube o kolejną linię produktów IP20 z wieloma funkcjami. Moduły kompaktowe...
Cube67 to nagradzany, modułowy system magistrali polowej firmy Murrelektronik. Może być dostosowany do specyficznych wymagań rozwiązania instalacyjnego. Cube67...
Przy pomocy Impact67 można realizować ekonomiczne rozwiązania magistrali polowej z prostymi, cyfrowymi sygnałami. W pełni szczelne, solidne moduły są dostępne w...
Skrzynki rozdzielcze są zaprojektowane dla spójnie podłączanych rozwiązań od systemu sterowania do pola. Można je łatwo rozdzielić w celu montażu i transportu. ...
Skrzynki rozdzielcze są zaprojektowane dla spójnie podłączanych rozwiązań od systemu sterowania do pola. Można je łatwo rozdzielić do montażu i transportu. ...
Systemy rozdzielcze Murrelektronik M8 pozwalają na ekonomiczne rozwiązania instalacyjne, nawet w ograniczonych przestrzeniach. Elementy o szerokości 30 mm mogą...
Rozwiązanie instalacyjne MASI, system AS-Interface firmy Murrelektronik, umożliwia łatwe i tanie podłączenie sygnałów IO do nadrzędnych systemów sterowania....
Moduły Sieciowe IP67 są ważnym elementem instalacji maszyn i systemów. Zastępują one skomplikowane okablowanie równoległe, oszczędzając miejsce w szafie. Ze...
Moduły Fieldbus IP67 są ważnym elementem instalacji maszyn i systemów. Zastępują one skomplikowane okablowanie równoległe, oszczędzając miejsce w szafie. Ze...
Bezpieczeństwo jest bardzo ważne w zastosowaniach motoryzacyjnych. Moduły fieldbus MVK Metal Safety są bardzo ciekawym, rozwiązaniem technologicznym w zakresie...
Komponenty maszyn i instalacji w przemyśle F&B muszą być łatwe do czyszczenia. Dlatego też skrzynka rozdzielcza Murrelektronik MVP12 Steel jest wykonana z...