Inteligentna dystrybucja energii MICO Fuse | Murrelektronik

MICO Fuse

Inteligentna dystrybucja prądu

Bezproblemowa ochrona kanału

MICO Fuse jest idealną alternatywą dla stosowania indywidualnych terminali bezpiecznikowych. Moduł kompaktowy posiada osiem gniazd dla bezpieczników szklanych, które można łatwo obsługiwać z przodu modułu. Chroni do ośmiu kanałów. Wersja MICO Fuse 24 LED posiada dodatkowe diody LED w kolorze czerwonym i zielonym, które wskazują stan pracy każdego kanału. Styk alarmowy grupy wysyła bieżący stan do sterownika. Uniwersalny moduł MICO Fuse 250 obejmuje cały zakres od 0 do 250 V AC/DC.

Wygodny monitoring za pomocą szklanych bezpieczników rurkowych

  • 8 kanałów dostępnych z przodu urządzenia
  • Małe wymiary oszczędzają miejsce
  • Wspólne zasilanie napięciowe dla wszystkich kanałów
  • Minimalna ilość okablowania
  • Różne opcje znakowania
  • Łączny prąd do 40 A
Zaciski sprężynowe
Zastosowania na całym świecie
Bezobsługowe i odporne na wibracje

Zaciski sprężynowe umożliwiają montaż w możliwie najkrótszym czasie. Są one bezobsługowe i odporne na wibracje. Okresowa obsługa w celu ponownego dokręcenia zacisków śrubowych nie jest już konieczna.

Piktogram Murrelektronik wdrożenia na całym świecie
Szeroki zakres certyfikatów

Moduły redundantne MB posiadają aprobaty ważne na całym świecie. Jest to istotne dla firm wykonujących prace w różnych krajach.

Może Cię również zainteresować

Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...