Podstawowa inteligentna dystrybucja energii MICO Basic | Murrelektronik

MICO Basic

Inteligentna dystrybucja prądu

Monitoruje, wykrywa, reaguje...

MICO Basic jest inteligentnym modułem dystrybucji zasilania Murrelektronik dla zastosowań 24 V DC. Monitoruje rozdział zasilania i reaguje na zwarcia, wyłączając kanał tak późno, jak to możliwe, ale tak wcześnie, jak to konieczne. MICO Basic jest idealny do każdego zastosowania, które chroni wiele czujników i elementów wykonawczych o podobnych wymaganiach. Aktualne zakresy są wstępnie ustawione, a moduły monitorują cztery lub osiem kanałów z 2, 4 lub 6 A.

Elektroniczne sterowanie obwodem dla napięcia 24 V DC

  • 4 lub 8 kanałów wyjściowych
  • Wstępnie ustawione prądy wyzwalające: 2, 4 lub 6 A
  • Oszczędność miejsca! Wymaga o 66% mniej miejsca w porównaniu z wyłącznikami automatycznymi
  • Zdalny start z sygnałem 24 V DC
  • Grupowy styk alarmowy
  • Minimalne straty energii
  • Niezależne od temperatury
  • Doskonała funkcja wyłączania: tak wcześnie, jak to konieczne, tak późno, jak to możliwe
Alarm 90%
Obciążenie pojemnościowe
Opóźnione uruchomienie
Rozwiązywanie problemów
Zaciski sprężynowe
Zastosowania na całym świecie
Zintegrowany system mostkowania
Piktogram Murrelektronik ostrzeżenie
Wczesne zapobieganie awariom

Kiedy osiągnięte zostanie 90% wybranego obciążenia prądowego na kanale, dioda LED miga na zielono. Pomaga to zapobiec awarii na wczesnym etapie, jeśli kanały zawodzą podczas pracy z powodu zwiększonego zapotrzebowania na moc.

Do 20000 µF

Do 20,000 µF na kanał. Tak więc, możliwe jest monitorowanie wielu wysokich obciążeń pojemnościowych za pomocą jednego urządzenia.

Piktogram Murrelektronik opóźnione uruchomienie
Unikanie impulsów rozruchowych

MICO eliminuje impulsy rozruchowe poprzez kaskadowe uruchomienie poszczególnych ścieżek prądowych. Dzięki temu można dobrać wielkość zasilaczy do przeciętnego zużycia, a nie według potrzeb związanych z uruchomieniem.

Zapis warunków eksploatacyjnych

MICO zapamiętuje stan pracy każdego kanału nawet w przypadku utraty zasilania. Upraszcza to rozwiązywanie problemów po przywróceniu zasilania.

Bezobsługowe i odporne na wibracje

Zaciski sprężynowe umożliwiają montaż w możliwie najkrótszym czasie. Są one bezobsługowe i odporne na wibracje. Okresowa obsługa w celu ponownego dokręcenia zacisków śrubowych nie jest już konieczna.

Piktogram Murrelektronik wdrożenia na całym świecie
Szeroki zakres certyfikatów

Moduły redundantne MB posiadają aprobaty ważne na całym świecie. Jest to istotne dla firm wykonujących prace w różnych krajach.

Redukcja nakłądu pracy przy okablowaniu

Wiele modułów MICO można połączyć poprzez zintegrowany system mostkowania. Zmniejsza to zarówno czas instalacji, jak i możliwość wystąpienia błędów w okablowaniu.

Może Cię również zainteresować

Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...