Technologia bezpieczeństwa
Murrelektronik oferuje szerokie możliwości dla spełnienia wymagań Twoich aplikacji. Każdą z nich charakteryzuje doskonała wydajność w optymalnej cenie.
W koncepcjach instalacji safety Murrelektronik można stosować wiele różnych urządzeń zabezpieczających, w tym kurtyny i bariery bezpieczeństwa, sterowanie dwuręczne, przyciski E-STOP (zatrzymania awaryjnego) i Reset, zawory bezpieczeństwa, skanery laserowe, systemy ryglowania (zamki bezpieczeństwa) i inne.
Urządzenia zabezpieczające Murrelektronik skutecznie i ekonomicznie przekazują sygnały niezbędne do bezpiecznej pracy maszyn i systemów.
Przekaźniki bezpieczeństwa to sprawdzone rozwiazania w funkcjonalnej technologii bezpieczeństwa. Wyłączają w sposób bezpieczny i gwarantują bezpieczeństwo procesów roboczych. Ich praca jest prosta - nie ma potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania ani integracji z systemem sterowania. MIRO SAFE+ spełnia wymogi bezpieczeństwa aż do poziomu PLe (Performance Level e) zgodnie z EN13849-1.
Moduły MVK Metal Safety i MVK Fusion o stopniu ochrony IP67 są odporne na działanie mediów i wibracje, dzięki czemu są idealne do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. Oferują szerokie możliwości diagnostyczne i są zaprojektowane do pracy z PROFIsafe - rozszerzeniem sieci PROFINET związanym z bezpieczeństwem.
Bezpieczne urządzenia sterujące muszą być zawsze dostępne i funkcjonalne. Przyciski E-STOP i Reset Murrelektronik są zintegrowane z instalacjami za pomocą prefabrykowanych standardowych przewodów M12 - to pozwala zaoszczędzić czas, a ryzyko błędów okablowania jest zredukowane do minimum. Technologia "Plug & Play" sprawia, że urządzenia sterujące są natychmiast gotowe do użycia.