19. grudnia 2018
Wielobarwne efekty świetlne
Przyciski E-STOP i RESET Murrelektronik są zintegrowane w instalacjach elektrycznych przy użyciu standardowych przewodów M12. Jest to oszczędzające czas rozwiązanie, które zmniejsza ryzyko wadliwego okablowania. Dodatkowo, funkcja „Plug & Play” umożliwia szybszą integrację urządzeń sterujących w maszynach i systemach.

Przyciski są wykorzystywane, gdy poszczególne urządzenia sterujące i sygnalizacyjne znajdują się w zdecentralizowanych systemach, np. na ogrodzeniach ochronnych lub na stanowiskach produkcyjnych. Wersje o ultrakompaktowej szerokości 42 mm są idealne do łączenia ze standardowymi profilami aluminiowymi.
Murrelektronik posiada w asortymencie wersję przycisku E-STOP z podświetlanym przyciskiem RESET. Może być on zintegrowany z rozwiązaniem instalacyjnym w taki sposób, że gdy możliwe jest ponowne uruchomienie urządzenia, włącznik podświetla się. Co więcej, w każdym opakowaniu znajduje się pięć kolorowych przycisków, które umożliwiają uzyskanie wymaganej barwy oświetlenia.
Najnowsze wiadomości z naszej firmy
Perfekcja w technologii sieciowej
Specjalizująca się w automatyce firma HandlingTech opracowuje i wdraża nowoczesne, modułowe rozwiązania w zakładach przemysłowych. 8- i 16-portowe switche Murrelektronik stosowane…
Cube67 Diagnostic Gateway - Ułatwiona diagnostyka
System Cube Murrelektronik oferuje szerokie możliwości diagnostyczne. Nowy Cube67 Diagnostic Gateway znacznie je ułatwia. To rozwiązanie dostarcza informacje w przypadku awarii i…
Wykorzystanie Cube67 w celu wydłużenia czasu działania
Linie przenośników i paletyzacji produkcji Zecchetti we Włoszech przenoszą ponad 60 000 plastikowych butelek na godzinę. Aby zwiększyć ich czas pracy i wykorzystać możliwości…