Customer reference SN Maschinenbau | Murrelektronik
SN
SN

SN Maschinenbau,
Wipperfürth

Obniż koszty o 30% dzięki rozwiązaniom systemowym

Więcej informacji
SN
 

Firma SN Maschinenbau projektuje i produkuje poziome maszyny formujące, napełniające i zgrzewające (FFS) do różnych zastosowań i jest światowym liderem na rynku maszyn pakujących.

>40 Mln. € Sprzedaż
>75% Export
260 Liczba pracowników na świecie
60-80 Maszyn/rok

Co firma SN Maschinenbau chciała osiągnąć wprowadzając nową koncepcję maszyn?

  • Ekonomiczne i technologiczne zalety budowy maszyn
  • Tworzenie funkcjonalnych zespołów wykorzystujących technologię instalacji zdecentralizowanej

SN Maschinenbau o nowej koncepcji maszyny i współpracy z Murrelektronik:

  • W zakresie technologii instalacji, zdecentralizowana automatyka oznaczała zastąpienie skrzynek zaciskowych kompaktowymi modułami SOLID67 I/O, dzięki czemu montaż na miejscu stał się bezpieczniejszy i łatwiejszy.
  • Ustandaryzowane, modułowe zespoły zwiększają efektywność połączeń. Wieloprotokołowy interfejs znacząco ułatwia budowę przy wykorzystaniu makr funkcyjnych, skracając czasy procesów i eliminując błędy.
  • Wstępny montaż zyskuje dzięki przygotowaniu instalacji elektrycznej, a montaż końcowy dzięki interfejsom typu plug-and-play, które umożliwiają bezpośrednie połączenie IO-Link podzespołów do węzła sieciowego.

Przyszłościowy potencjał innowacji:

IO-Link, narzędzia do analizy diagnostycznej
Powrót do przeglądu

Skontaktuj się z nami!

Z przyjemnością opracujemy koncepcję dostosowaną do potrzeb Twojej instalacji i wskażemy możliwe oszczędności.

Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...