Long Term Relationship ❤️

IO-Link upraszcza instalacje
IO-Link upraszcza integrację inteligentnych urządzeń do koncepcji instalacji. Nasz nowy dream team masterów, hubów i konwerterów analogowych IO-Link idzie o krok dalej - znacząco upraszcza dostęp i opracowywanie danych poprzez tworzenie przejrzystej komunikacji pomiędzy urządzeniem i chmurą. Nasz team trudno pokonać również w zakresie elastyczności, użyteczności i wydajności.
Nasz system jest uniwersalny. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy po raz pierwszy mają do czynienia z cyfryzacją i jednocześnie przyszłościowe rozwiązanie IIoT. To wszystko, czego potrzebujesz.
Zacznijmy:
LET'S MEET – Poznajmy się

IO-Link to idealny system do prostego i szybkiego integrowania wszystkich typów sygnałów. Analogowe, cyfrowe I/O lub IO-Link? Różnych producentów? To bez znaczenia - po prostu podłącz i zaczynaj!
Tworzenie połączeń - zwłaszcza zdecentralizowanych, bez szaf sterowniczych - to nasza pasja. Dlatego zapewniamy wszystko, co jest potrzebne, aby zarówno w nowych, jak i zmodernizowanych maszynach łączyć sterownik z urządzeniem za pomocą IO-Link oraz - jeśli jest taka potrzeba - zdigitalizować je poprzez połączenie z chmurą.
Uniwersalny system
Od masterów, hubów, konwerterów i urządzeń aż po technologię połączeniową - wszystko współpracuje ze sobą i jest zoptymalizowane do danej aplikacji:
- Wstępnie konfigurowane urządzenia zapewniają najszybsze i najprostsze uruchomienie, bez konieczności importowania IODD czy korzystania z narzędzi konfiguracyjnych.
- Tryb autoconfig automatycznie wykrywa, czy przyłączone zostało wejście czy wyjście, co umożliwia natychmiastowy odczyt i zapis danych procesowych.
- Funkcjonalność IODD on Board (PROFINET) znacząco upraszcza konfigurację sterownika. Ustawienia są wyświetlane w formie tekstowej w programie sterownika sprawiając, że czasochłonne czytanie instrukcji to już przeszłość.
Przejdź na IO-Link, aby szybciej uruchamiać, obniżyć koszty, zwiększyć wydajność oraz uprościć opcje serwisowe i utrzymanie.
MATCHMAKER – Dogadujemy się z każdym
Standaryzacja procesów pomaga w zarządzeniu coraz bardziej złożonymi projektami produkcyjnymi zwłaszcza wtedy, gdy konieczna jest szybka reakcja na zmieniające się potrzeby klientów. Robi coś więcej… Stanowi bazę dla transformacji cyfrowej. Zmiana myślenia o procesach rozwoju, planowania, instalacji i produkcji na platformach cyfrowych byłaby niewyobrażalna bez standaryzacji.
Nasze nowe moduły master Pro to najlepsze narzędzia do standaryzowania koncepcji maszyn. Tworzą doskonałe połączenia wszystkiego ze wszystkim, wszędzie i w każdym języku.
Jeden moduł do wszystkiego
- Osiem wielofunkcyjnych portów umożliwia podłączenie wszystkich typów sygnałów i zasilania podłączonych urządzeń aż do 4 A na port.
- Trzy protokoły sieciowe i globalne zatwierdzenia gwarantują możliwość stosowania systemu w taki sam sposób - niezależnie od miejsca finalnej instalacji.
- Zintegrowany SMI (Standarized Master Interface) umożliwia dostęp do danych przez protokoły IIoT, takie jak OPC UA, JSON REST API i MQTT. Wszystko to dla standaryzacji konfiguracji - niezależnie od sieci i systemu!
Zbuduj swój sukces ekonomiczny dzięki standaryzacji! Nie ma przyszłości bez cyfryzacji i nie ma cyfryzacji bez standaryzacji.

ON CLOUD NO 9 – Bezpośrednia droga do chmury

Nowoczesne koncepcje automatyzacji i technologii są nie do pomyślenia bez cyfryzacji. Bardziej wydajne procesy, większa sprawność maszyn, nowe modele biznesowe i stały dostęp do danych (identyfikacyjnych, diagnostycznych i konfiguracyjnych) wymagają przejrzystej komunikacji od najniższego poziomu urządzeń aż do najnowszej generacji aplikacji mobilnych i opartych na chmurze. Zaufaj Murrelektronik i stwórz kompletną komunikację sygnałów i połączonych przepływów pracy tak prosto, jak to możliwe.
MVK Pro i Impact67 Pro są niezawodne w zakresie cyfryzacji maszyny i zakładu, a także zarządzania większą ilością danych w krótszym czasie.
Idealne dla IIoT
- Moduły master posiadają zintegrowane czujniki, które stale zapewniają dane statusu kanału. To niezwykle cenne zarówno przy monitorowaniu stanu, jak i utrzymaniu prewencyjnym aplikacji.
- SMI (Standarized Master Interface) zapewnia wiele opcji dostępu do danych. Konfiguracje można ustawić przez webserwer, korzystając z narzędzi, serwera OPC UA, JSON REST API i MQTT. Natychmiastowa wizualizacja danych jest możliwa za pośrednictwem webserwera i JSON REST API.
Przygotuj swój system na przyszłość! Stwórz różne koncepcje instalacji cyfrowych, osiągając ekonomiczny sukces z IO-Link i modułami master Pro.

Przyszłość mówi językiem IO-Link – czym jest IO-Link?
W 10 krótkich filmach pokazujemy, czym są mastery, moduły i huby. Zobacz, jak prosta jest instalacja systemu IO-Link i zacznij mówić językiem IO-Link.
Portfolio IO-Link
Urządzenia IO-Link
Od zasilaczy po oświetlenie sygnalizacyjne i konwertery analogowe - oferujemy wiele urządzeń z wbudowanym interfejsem IO-Link. Aby uprościć instalację i konfigurację, spawdź:
Technologia połączeniowa
Jako kompleksowy dostawcza komponentów do istalacji maszyn oferujemy ponad 75 000 różnych konektorów do przesyłu sygnałów, danych i zasilania - to największa różnorodność na rynku. Do połączeń IO-Link stosowane są trzy typy złączy:

Standard komunikacji IO-Link zwiększa wydajność maszyn, ich elastyczność i ekonomiczność. Murrelektronik tworzy infrastrukturę do transmisji danych.
Co sprawia, że Murrelektronik to idealny partner?
Murrelektronik jest ekspertem w zakresie wdrożenia i instalacji koncepcji opracowanych idealnie dla Twojej aplikacji. Stosujemy całościowe podejście do automatyzacji. Analizujemy strukturę Twojego systemu i maszyny, zwracając baczną uwagę zarówno na liczbę, jak i lokalizację punktów wejścia i wyjścia, do których integrowane są czujniki, elementy wykonawcze i inteligentne urządzenia. Wykorzystując liczne ujęcia merytoryczne, wraz z Tobą opracujemy koncepcję instalacji idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.
Wierzymy, że technologia automatyzacji w przyszłości całkowicie wyeliminuje szafy sterownicze. Dlatego zawsze skupiamy się na cyfryzacji automatyki. Od 2008 roku należymy do stowarzyszenia IO-Link. Jesteśmy współtwórcami tej platformy. Innymi słowy - jesteśmy ekspertami w zakresie uzyskiwania tego, co najlepsze w standardzie IO-Link i przekładania tego na języki naszych klientów.
Mówimy w Twoim języku!
Sprawdź nas!
Skontaktuj się z nami i zrób kolejny krok w stronę przyszłościowych procesów produkcyjnych. Wykorzystując IO-Link mówimy w powszechnym języku.