Long Term Relationship ❤️
IO-Link upraszcza integrację inteligentnych urządzeń do koncepcji instalacji. Nasz nowy dream team masterów, hubów i konwerterów analogowych IO-Link idzie o krok dalej - znacząco upraszcza dostęp i opracowywanie danych poprzez tworzenie przejrzystej komunikacji pomiędzy urządzeniem i chmurą. Nasz team trudno pokonać również w zakresie elastyczności, użyteczności i wydajności.
Nasz system jest uniwersalny. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy po raz pierwszy mają do czynienia z cyfryzacją i jednocześnie przyszłościowe rozwiązanie IIoT. To wszystko, czego potrzebujesz.
Zacznijmy:
IO-Link to idealny system do prostego i szybkiego integrowania wszystkich typów sygnałów. Analogowe, cyfrowe I/O lub IO-Link? Różnych producentów? To bez znaczenia - po prostu podłącz i zaczynaj!
Tworzenie połączeń - zwłaszcza zdecentralizowanych, bez szaf sterowniczych - to nasza pasja. Dlatego zapewniamy wszystko, co jest potrzebne, aby zarówno w nowych, jak i zmodernizowanych maszynach łączyć sterownik z urządzeniem za pomocą IO-Link oraz - jeśli jest taka potrzeba - zdigitalizować je poprzez połączenie z chmurą.
Od masterów, hubów, konwerterów i urządzeń aż po technologię połączeniową - wszystko współpracuje ze sobą i jest zoptymalizowane do danej aplikacji:
Przejdź na IO-Link, aby szybciej uruchamiać, obniżyć koszty, zwiększyć wydajność oraz uprościć opcje serwisowe i utrzymanie.
Standaryzacja procesów pomaga w zarządzeniu coraz bardziej złożonymi projektami produkcyjnymi zwłaszcza wtedy, gdy konieczna jest szybka reakcja na zmieniające się potrzeby klientów. Robi coś więcej… Stanowi bazę dla transformacji cyfrowej. Zmiana myślenia o procesach rozwoju, planowania, instalacji i produkcji na platformach cyfrowych byłaby niewyobrażalna bez standaryzacji.
Nasze nowe moduły master Pro to najlepsze narzędzia do standaryzowania koncepcji maszyn. Tworzą doskonałe połączenia wszystkiego ze wszystkim, wszędzie i w każdym języku.
Zbuduj swój sukces ekonomiczny dzięki standaryzacji! Nie ma przyszłości bez cyfryzacji i nie ma cyfryzacji bez standaryzacji.
Nowoczesne koncepcje automatyzacji i technologii są nie do pomyślenia bez cyfryzacji. Bardziej wydajne procesy, większa sprawność maszyn, nowe modele biznesowe i stały dostęp do danych (identyfikacyjnych, diagnostycznych i konfiguracyjnych) wymagają przejrzystej komunikacji od najniższego poziomu urządzeń aż do najnowszej generacji aplikacji mobilnych i opartych na chmurze. Zaufaj Murrelektronik i stwórz kompletną komunikację sygnałów i połączonych przepływów pracy tak prosto, jak to możliwe.
MVK Pro i Impact67 Pro są niezawodne w zakresie cyfryzacji maszyny i zakładu, a także zarządzania większą ilością danych w krótszym czasie.
Przygotuj swój system na przyszłość! Stwórz różne koncepcje instalacji cyfrowych, osiągając ekonomiczny sukces z IO-Link i modułami master Pro.
W 10 krótkich filmach pokazujemy, czym są mastery, moduły i huby. Zobacz, jak prosta jest instalacja systemu IO-Link i zacznij mówić językiem IO-Link.
Od zasilaczy po oświetlenie sygnalizacyjne i konwertery analogowe - oferujemy wiele urządzeń z wbudowanym interfejsem IO-Link. Aby uprościć instalację i konfigurację, spawdź:
Jako kompleksowy dostawcza komponentów do istalacji maszyn oferujemy ponad 75 000 różnych konektorów do przesyłu sygnałów, danych i zasilania - to największa różnorodność na rynku. Do połączeń IO-Link stosowane są trzy typy złączy:
Standard komunikacji IO-Link zwiększa wydajność maszyn, ich elastyczność i ekonomiczność. Murrelektronik tworzy infrastrukturę do transmisji danych.
Murrelektronik jest ekspertem w zakresie wdrożenia i instalacji koncepcji opracowanych idealnie dla Twojej aplikacji. Stosujemy całościowe podejście do automatyzacji. Analizujemy strukturę Twojego systemu i maszyny, zwracając baczną uwagę zarówno na liczbę, jak i lokalizację punktów wejścia i wyjścia, do których integrowane są czujniki, elementy wykonawcze i inteligentne urządzenia. Wykorzystując liczne ujęcia merytoryczne, wraz z Tobą opracujemy koncepcję instalacji idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.
Wierzymy, że technologia automatyzacji w przyszłości całkowicie wyeliminuje szafy sterownicze. Dlatego zawsze skupiamy się na cyfryzacji automatyki. Od 2008 roku należymy do stowarzyszenia IO-Link. Jesteśmy współtwórcami tej platformy. Innymi słowy - jesteśmy ekspertami w zakresie uzyskiwania tego, co najlepsze w standardzie IO-Link i przekładania tego na języki naszych klientów.
Skontaktuj się z nami i zrób kolejny krok w stronę przyszłościowych procesów produkcyjnych. Wykorzystując IO-Link mówimy w powszechnym języku.