IO-Link w najczystszej postaci | Murrelektronik

IO-Link w najczystszej postaci

pure.IO

pure.IO zapewnia najprostsze i najbardziej efektywne wejście w świat IO-Link. Dzięki nowej generacji masterów IO-Link oraz modułów IO-Link I/O, Murrelektronik wyznacza nowe standardy w zakresie efektywności, elastyczności i możliwości diagnostycznych.

Detale, które robią różnicę:

Kompaktowa konstrukcja połączona z maksymalną elastycznością i inteligentną diagnostyką.

1) ULTRA-KOMPAKTOWY: Wytrzymała, klejona obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP65.

2) 8x IO-LINK

3) WIELOPROTOKOŁOWOŚĆ: PROFINET, EtherNet/IP oraz EtherCAT, IIoT (REST API & MQTT) oraz WebUI.

4) INNOWACYJNA SYGNALIZACJA STANU: Widoczność 360°, pełna przejrzystość procesu oraz łatwa diagnostyka dzięki diodom LED w narożnikach oraz trzem diodom statusowym na każdym z  portów.

 

Wydajne portfolio masterów IO-Link oraz modułów I/O IO-Link stanowi idealne rozwiązanie dla standardowych aplikacji, np. w branży opakowaniowej oraz intralogistyce.

Innowacyjna konstrukcja obudowy

Portfolio pure.IO wyróżnia się nową, opatentowaną i innowacyjną obudową:

  • Transparentność 360°: Dzięki zintegrowanej, nowo opracowanej diagnostyce masz pełny wgląd w stan modułu oraz cały przebieg procesu.

  • Kompaktowość i elastyczność: Minimalne wymiary i niska masa sprawiają, że moduły są ultrakompaktowe, lekkie i wszechstronne. Smukła konstrukcja pozwala na montaż zajmujący niewiele miejsca — zwłaszcza na ruchomych elementach urządzeń.

  • Łatwe w demontażu: obudowa z tworzywa sztucznego bez zalewania ułatwia demontaż, ponieważ poszczególne elementy można wyjmować osobno.

IO-Link Daisy Chain

Z Murrelektronik zasilanie i fieldbus mogą być nadal łączone w topologii daisy chain, jak dotychczas.
Nowe moduły IO-Link I/O z serii pure.IO umożliwiają teraz również łączenie IO-Link w daisy chain, co otwiera nowe możliwości dla instalacji zdecentralizowanych.

Brak utraty portów. Większy zasięg. Maksymalna elastyczność.

  • Daisy chain dla IO-Link, zasilania i fieldbus

  • Do 256 wejść/wyjść na jeden master

  • Do 40 m długości połączenia dzięki portowi rozszerzeń IO-Link (2 × 20 m)

  • Plug & play – bez konieczności konfiguracji i parametryzacji

Twoje korzyści

  • Mniej okablowania i pracy instalacyjnej

  • Elastyczne możliwości montażu

  • Niższe koszty

  • Szybka diagnostyka i łatwa konserwacja

 

Pobierz broszury (PDF)

Skontaktuj się z nami

Proszę wpisać wynik działania matematycznego.
captcha
*Pole obowiązkowe
Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...