Moduł „3 w 1“ do aplikacji bezpieczeństwa
MVK Fusion CIP Safety łączy trzy kluczowe funkcje technologii instalacyjnej: standardowe cyfrowe czujniki i elementy wykonawcze, cyfrowe czujniki i elementy wykonawcze bezpieczeństwa oraz IO-Link. Dzięki temu liczba wymaganych modułów sieciowych na segment/sekcję maszyny zostaje zredukowana w najlepszym przypadku do jednego. Instalacja staje się prostsza i szybsza.
MVK Fusion CIP Safety znacznie upraszcza konfigurację czujników i elementów wykonawczych związanych z funkcjami bezpieczeństwa. Konfiguracja odbywa się w prosty sposób za pomocą narzędzia inżynierskiego producenta sterownika.
Nie ma potrzeby używania specjalnego narzędzia producenta do przypisania numeru sieci bezpieczeństwa (SNN) na nowe urządzenie. Oszczędza to czas i zmniejsza ryzyko błędów, eliminując możliwość nieprawidłowego wprowadzenia danych.
Wytrzymała, obudowa metalowa
Odporność na wstrząsy i wibracje
Stopień ochrony IP67
Zakres temperatur pracy od -30 °C do +60 °C
CIP Safety
Certyfikaty: CE, UKCA, UL, TÜV
Art.-No. 55514