Oferujemy, wraz z naszymi złączami sygnałowymi, standardowe rozwiązania, od czujników po siłowniki, które idealnie sprawdzą się w Twojej maszynie.
Złącza danych M12 i RJ45 z pełnym ekranowaniem w 360° działają bez zakłóceń nawet przy dużych prędkościach. Niezawodna transmisja danych w najbardziej wymagających warunkach EMC.
Wysokowydajne rozwiązania w zakresie przenoszenia mocy. Niezależnie od tego, czy jest to złącze M12 Power, MQ15, 7/8" czy M23, nasze złącza zasilające zawsze zapewniają niezawodną i bezpieczną moc.
Każdy element złączy został zaprojektowany z myślą o trwałości i bezkompromisowej wydajności, niezależnie od wymagań środowiska.
Diody LED w trzech kolorach(zielona, żółta, biała) są standardem w naszych przewodowych złączach i na pierwszy rzut oka pokazują stan systemu i sygnału. Zapewniamy Ci pełny przegląd. Łatwe monitorowanie systemu.
Minimalizują opór styku i redukują samonagrzewanie. Gwarantuje to stabilny i niezawodny kontakt, gwarantując długotrwałą pracę w każdym środowisku. Zapewnia doskonałą przewodność i trwałość.
Łatwa obsługa naszych złączy zapewnia oszczędność czasu podczas montażu, łatwą konserwację i długą żywotność. Przykładowo nasza wtyczka RJ45 posiada innowacyjny mechanizm zwalniający, który umożliwia łatwe odłączenie w dowolnym momencie, niezależnie od stanu instalacji.
Zapewnia ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, nawet w środowiskach o wysokim poziomie zagrożenia EMC. Nasze unikalne, pełne ekranowanie w 360° gwarantuje pozbawioną zakłóceń transmisję danych i maksymalną wydajność Twoich systemów.
Szybkozłączka pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas montażu. Wystarczy ćwierć obrotu, aby zapewnić niezawodne i odporne na drgania połączenia.
Możemy również zaproponować Ci indywidualne rozwiązania, które przekraczają standardy.