Przewody przemysłowe PVC, TPE, PUR, FEP i FRNC | Murrelektronik

Typy przewodów do każdego zastosowania

Oferujemy przewody zasilające, sygnałowe lub transmisji danych odpowiednie do Twojej instalacji, od ekonomicznych po wyjątkowo elastyczne i wytrzymałe. Zapewniamy również standardową gamę przewodów TPE przeznaczoną na rynek amerykański.

Przewody PVC oferują ekonomiczne i uniwersalne rozwiązanie, które charakteryzuje się dużą elastycznością i dobrymi właściwościami izolacyjnymi, więc jest idealne do standardowych zastosowań w mniej wymagających środowiskach.

Przewody TPE łączą w sobie elastyczność i trwałość. Oferują doskonałą odporność na ścieranie i działanie substancji chemicznych oraz doskonale sprawdzają się w wymagających zastosowaniach, w których potrzebne są wytrzymałe, a jednocześnie elastyczne połączenia.

Przewody PUR są najlepszym wyborem, gdy wymagana jest odporność na iskry spawalnicze i wyjątkowa elastyczność. Idealnie nadają się do wymagających zastosowań, takich jak robotyka i łańcuchy holownicze, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość i odporność na dynamiczne warunki pracy.

Przewody FEP zapewniają doskonałą ochronę w wysokiej temperaturze i w środowiskach agresywnych chemicznie. Ich wyjątkowa odporność termiczna i chemiczna sprawia, że ​​są idealnym wyborem do najbardziej wymagających środowisk.

Przewody FRNC charakteryzują się zwiększoną odpornością na ogień i doskonałymi parametrami w zakresie bezpieczeństwa. Idealnie nadają się do zastosowań, w których wymagane jest spełnienie wysokich standardów bezpieczeństwa, trwałość i długa żywotność.

Warianty wielordzeniowe
Oferujemy rozwiązania dostosowane do każdych potrzeb, w tym kable, które posiadają od 3 do 17 rdzeni.
Różne materiały osłon
Oferujemy szeroką gamę materiałów osłon idealnych do różnorodnych zastosowań.
Ekranowanie przewodów
Nasze przewody skutecznie chronią przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.

Odpowiednie do łańcuchów holowniczych

Przewody PUR charakteryzują się dużym promieniem gięcia, dzięki czemu są odporne na stale zmieniające się obciążenia podczas zginania łańcucha holowniczego.

Odpowiednie do robotyki

Nasze przewody do robotyki PUR z łatwością wytrzymują niezliczone cykle gięcia, a także obciążenia podczas rozciągania i skręcania. Są one również odporne na temperaturę, oleje i substancje chemiczne, dzięki czemu można je stosować w każdym środowisku.

Szeroka gama kolorów, długości i przekrojów

Oprócz różnorodnych materiałów oferujemy szeroki wybór kolorów, długości i przekrojów, co pomoże Ci wybrać odpowiedni przewód.

Długość od 30 cm do 100 m

Niezależnie od tego, czy chodzi o kompaktowe zastosowania, czy duże systemy, odpowiednia długość sprawi, że instalacja będzie szybka i łatwa. Dlatego nasze przewody są dostępne w dowolnej długości.

Przekroje od 0,25 mm² do 2,5 mm²

Dzięki szerokiemu zakresowi przekrojów od 0,25 mm² do 2,5 mm² nasze przewody zapewniają optymalną wydajność, zarówno w przypadku precyzyjnych połączeń sygnałowych, jak i przesyłu dużej mocy.

Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...