Murrelektronik oferuje największy wybór wszechstronnie sprawdzonych złączy i przewodów o różnych kształtach, kolorach i wymiarach. A jeśli idealne dla Ciebie rozwiązanie jeszcze nie istnieje? Opracujemy je.
Nasze rozwiązania z zakresu łączności zapewniają przepływ sygnałów, danych i zasilania. Każde niezawodne połączenie stanowi o różnicy między przestojem a przewidywalną produktywnością, dlatego nie uznajemy żadnych kompromisów w kwestii jakości.
Złącze odpowiednie do każdej potrzeby - zawsze i wszędzie. To możemy Ci obiecać, a dzięki naszym czterem zakładom produkcyjnym na całym świecie, możemy to także zrealizować bez żadnych kompromisów, nawet w przypadku dużych zamówień.
Mamy typy przewodów odpowiednie do każdego zastosowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o długość 30 cm czy 100 m, PVC czy PUR, jesteśmy w stanie dostarczyć Ci każdy typ przewodu w liczbie już od jednej sztuki.
Każde złącze i przewód zaprojektowano tak, aby działały w najtrudniejszych warunkach. Dzięki nam Twoja instalacja będzie zawsze działać sprawnie, wydajnie i przez długi czas.
Decentralizacja instalacji bezpośrednio w terenie pozwala wyeliminować konieczność stosowania szaf sterowniczych oraz zwiększyć elastyczność i odporność instalacji. Szybsze uruchomienie, łatwa konserwacja, zrównoważony rozwój dzięki łatwej skalowalności i modernizacji - to tylko kilka spośród wielu korzyści wynikających ze zdecentralizowanego rozwiązania systemowego.
PLC i IPC z Vario-X
Zdecentralizowana instalacja i bez szaf
Złącza i przewody sygnałowe, transmisji danych i zasilania
Oświetlenie, urządzenia wejściowe i silniki
Wierzymy, że technologia instalacji powinna być prosta. Masz ważniejsze zadania do wykonania niż szukanie odpowiedniego złącza lub żonglowanie skomplikowanymi zespołami. Niezależnie od branży, potrzebujesz czasu, aby skupić się na tym, co naprawdę chcesz osiągnąć.
U nas możesz liczyć na nastawionych na rozwiązania konsultantów, którzy słuchają, zadają pytania i współpracują z Tobą, aby opracować idealne rozwiązanie w zakresie instalacji. Znamy lokalne wymogi i możemy pomóc Ci je spełnić.
Najpopularniejsze złącza i kable przechowujemy w magazynie i wysyłamy je natychmiast. Oznacza to, że możesz liczyć na krótkie terminy realizacji zamówień, nawet w okresach szczytowego zapotrzebowania.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy chętnie omówią Twoje indywidualne potrzeby i znajdą najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.