Zasilacz Eco-Rail-2 | Murrelektronik

Eco-Rail-2

Zasilacze podstawowe

Koncentracja na tym, co najważniejsze

Zasilacze Eco-Rail-2 oferują producentom maszyn i szaf sterowniczych możliwość elastycznego i ekonomicznego zasilania.

Różne parametry zasilania

Seria Eco-Rail-2 jest dostępna w pięciu wersjach o prądzie znamionowym od 1,3 do 20 A. Napięcie wyjściowe można ustawić w zakresie od 23 do 28 V w celu dostarczenia wymaganego zasilania do odbiornika, niezależnie od długości linii zasilającej. Podłączenie dwóch zasilaczy szeregowo umożliwia zwiększenie napięcia wyjściowego do 48 V.

Eco-Rail-2 to

  • Efektywność kosztowa dzięki doskonałemu bilansowi ceny i jakości
  • Certyfikat UL
  • Szeroki zakres wersji i regulowane napięcie wyjściowe
  • Podtrzymanie zasilania ponad 40 milisekund przy awarii sieci zasilania
  • Łatwa obsługa

Może Cię również zainteresować

Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...