Elastyczne systemy automatyzacji, które wspierają instalację systemów fotowoltaicznych – na przykład w przypadku stacji pogodowych, układów sterowania urządzeniami śledzącymi lub przetworników mocy.
Niezawodne gromadzenie danych pogodowych
Optymalne sterowanie urządzeniami śledzącymi
Solidne i niezawodne rozwiązania instalacji falowników
Podłączanie czujników zajmuje dużo czasu.
Brak wykwalifikowanych pracowników stanowi wyzwanie.
Konfiguracja i uruchomienie zajmują dużo czasu.
Części zamienne są poszukiwane na całym świecie.
Dane pogodowe są niezbędne do działania i rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych.
Vario-X łączy inteligentne gromadzenie danych pogodowych z precyzyjnym sterowaniem urządzeniami śledzącymi – zapewniając maksymalną wydajność na każdym metrze kwadratowym. Wynikiem tego jest optymalna wydajność i trwały wzrost uzysku w przypadku naziemnych instalacji fotowoltaicznych.
Niezawodny system Vario-X, nie wymagający szafy sterowniczej, przesyła certyfikowane dane pogodowe do systemu SCADA i przechowuje je w zabezpieczonej przed ingerencją bazie danych.
Łatwe podłączanie certyfikowanych czujników
Łatwa instalacja dzięki wstępnie zmontowanym kablom
Konfiguracja zamiast programowania
Bezpieczne dane, obowiązujące do certyfikacji zdarzeń pogodowych
System Vario-X jest wyposażony w wydajny komputer przemysłowy. Oprócz środowiska wykonawczego PLC oferuje on możliwość korzystania ze środowiska Linux. Dzięki temu można wykonywać dodatkowe zadania, takie jak centralizacja sterowania urządzeniami śledzącymi poprzez uruchomienie oprogramowania ich producenta.
System typu „wszystko w jednym” bez szafy
Komunikacja z urządzeniami śledzącymi za pośrednictwem radia lub łącza szeregowego (np. ZigBee, LoraWan, ...)
Rejestrowanie alarmów, obliczanie pozycji urządzeń śledzących, komunikacja ze stacją pogodową
Komunikacja z SCADA, bazą danych, IIoT itp.
Połączenie przetwornika mocy optymalizuje okablowanie wewnętrzne, dystrybucję energii niskiego napięcia i komunikację. Obejmuje ono:
Transformatory izolacyjne, zabezpieczające i autotransformatory
Zasilacze i transformatory
Bezpieczniki elektroniczne
Przełączniki
Okablowanie do czujników, siłowników, komunikacji, energii i zaworów elektromagnetycznych