Elastyczne systemy automatyzacji, które wspierają użytkownika podczas instalacji turbin wiatrowych.
Szybsze podłączanie czujników
Szybsza konserwacja systemów
Oszczędność przestrzeni dzięki mniejszym szafom
Podłączanie czujników/ siłowników zajmuje dużo czasu.
Każda minuta przestoju się liczy.
Złożone systemy spowalniają pracę.
Trudno znaleźć wykwalifikowanych pracowników.
Konfiguracja i uruchomienie zajmują dużo czasu.
Sektor energetyki wiatrowej musi sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie wydajności i zrównoważonego rozwoju. Nasz dobrze zaprojektowany system pozwala optymalnie wykorzystać zasoby i zapewnić sukces ekonomiczny.
Zdecentralizowana instalacja komponentów technicznych bezpośrednio na maszynie znacząco redukuje ilość przestrzeni wymaganej w szafie. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale także upraszcza instalację i minimalizuje nakład pracy związany z okablowaniem. Modułowe rozwiązania systemowe umożliwiają elastyczne i wydajne projektowanie struktury systemu. Gotowe połączenia wtykowe umożliwiają szybką i bezbłędną instalację. Czas montażu gondoli jest znacznie skrócony, ponieważ wszystkie wstępnie okablowane podsystemy są podłączone bezpośrednio do modułów IP67. Wystarczy je tylko połączyć ze sobą za pomocą kabla danych i kabla zasilającego. Dodatkowo zintegrowane wyświetlacze diagnostyczne na urządzeniu zapewniają natychmiastową lokalizację usterek, co przyspiesza naprawy i znacznie skraca przestoje.