Elastyczność, modułowość i szybkość
Jak często dostosowujesz nowe urządzenia do istniejącej infrastruktury magazynowej?
Jak skalujesz swoje rozwiązania w odpowiedzi na wahania popytu?
Jakie masz prognozy w zakresie dostępności wykwalifikowanej siły roboczej potrzebnej do budowy, instalacji i utrzymania sprzętu?
Dobrze rozumiemy wyzwania związane transportem bliskim materiałów i wspólnie z Tobą stworzymy rozwiązanie w zakresie zdecentralizowanej sygnalizacji, zasilania i danych. To pozwoli na oszczędność czasu i kosztów.
Wspólnie znajdziemy rozwiązania w zakresie łączności, dzięki którym sprzęt stanie się bardziej elastyczny i bardziej modułowy, a zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą potrzebną do jego obsługi spadnie. To pozwoli zwiększyć wydajność i wydłużyć czas pracy sprzętu.
Opracowując elementy, które gwarantują niezależność od dostawców sterowników i urządzeń, naprawdę wcielamy w życie ideę koncepcji „plug-and-play”.
Odkryj największy potencjał usprawnień.
Rozwiązanie problemów jest czasochłonne
Obecne systemy zajmują dużo miejsca, a ich skomplikowane okablowanie utrudnia konserwację
Trudno w takiej sytuacji o odpowiednie zmiany
Cyberbezpieczeństwo stanowi spore wyzwanie
Koszty surowców i energii są wysokie, a poziom zużycia jest wysoki
Niedobór wykwalifikowanej kadry i zmniejszająca się siła robocza
Nasze precyzyjne porty diagnostyczne pozwalają na natychmiastowe wykrywanie problemów, a zdecentralizowana technologia instalacyjna pozwala na ich szybkie usunięcie.
Nasza zdecentralizowania technologia zakłada zmniejszenie liczby przewodów w szafach sterowniczych, co z kolei pozwala na zastosowanie mniejszych szaf.
Nasza koncepcja modułowej automatyki magazynowej umożliwia sprawne zwiększanie wydajności i ograniczanie nadmiarowości.
Cyberbezpieczeństwo ma dla nas kluczowe znaczenie. Nieustannie udoskonalamy nasze rozwiązania instalacyjne pod kątem bezpieczeństwa.
Nasze rozwiązania instalacyjne pozwalają na przejście z systemów pneumatycznych na elektryczne i uzyskanie znaczących oszczędności energii. Jednocześnie umożliwiają usprawnienie środowiska pracy i ochronę zasobów naturalnych.
Nasze modułowe rozwiązania pozwalają na szybki montaż urządzeń. Instalacja jest na tyle łatwa, że mogą ją wykonać bez problemu nawet niewykwalifikowani pracownicy. Nasze gotowe moduły oprogramowania przyspieszają proces uruchomienia.
Z przyjemnością pomożemy określić optymalne sposoby wprowadzenia usprawnień. Stwórzmy wspólnie indywidualne rozwiązanie w zakresie łączności, które usprawni automatyzację magazynu.