Od tłoczni, spawalni, lakierni po montaż końcowy - wszystkie procesy w przemyśle motoryzacyjnym muszą być dopracowane do najmniejszego szczegółu. Aby uniknąć kosztownych przestojów, procesy muszą być niezawodne.
Przenoszenie materiałów pełni istoną rolę w przemyśle motoryzacyjnym. Elektryczne systemy jednoszynowe i zautomatyzowane systemy przenoszą części na terenie fabryk, służąc jednocześnie jako magazyny komponentów pomiędzy procesami. Musi się to odbywać bezawaryjnie, dlatego najwyższym priorytetem są opcje diagnostyczne systemów.
Produkcja pojazdów napędzanych akumulatorami elektrycznymi lub ogniwami paliwowymi stanowi duże wyzwanie nie tylko dla producentów samochodów, ale także dla producentów związanej z nimi infrastruktury ładowania. Rozwiązania automatyzacji i industrializacji Murrelektronik czynią procesy produkcyjne bardziej ekonomicznymi - niezależnie od tego, czy chodzi o warsztaty blacharskie, montaż akumulatorów czy rozwój ogniw wodorowych.
Proces lakierowania jest wieloetapowy i musi być precyzyjnie zorganizowany, ponieważ pojazdy i ich części lakierowane są różnymi kolorami. Wysoka niezawodność systemu jest niezbędna dla uniknięcia przestojów. Rozwiązania instalacyjne montażu końcowego muszą być tworzone elastycznie, ponieważ wymagania stale się zmieniają.
Produkcja silników i skrzyni biegów wymaga komponentów odpornych na działanie olejów i smarów. Rozwiązania instalacyjne muszą być ekonomiczne i elastyczne, ponieważ każdy system stanowi nowe wyzwanie. Ważne jest, aby elementy były małe, ponieważ przestrzeń w maszynach jest ograniczona.
W trudnych warunkach przemysłowych spawalni potrzebne są wytrzymałe komponenty o stopniu ochrony IP67. Rozbudowane opcje diagnostyczne pomagają zredukować czas przestoju. W przypadku wymiany narzędzi na robocie wymagane są szybkie czasy rozruchu, które można osiągnąć dzięki koncepcjom Fast-Start-Up oraz QuickConnect Murrelektronik.
Wiele etapów produkcji jest w pełni zautomatyzowanych. Tworzące je komponenty muszą być odporne na wibracje i wstrząsy.
Nasze produkty znajdują się listach referencyjnych największych producentów w przemyśle motoryzacyjnym na świecie.
Murrelektronik Automotive Team posiada specjalistyczną wiedzę branżową, wspomagającą firmy w realizacji projektów motoryzacyjnych bez względu na miejsce budowy.
Od diod LED w modułach pasywnych Exact12 po webserwer w systemach sieciowych Cube67 - szeroki wybór opcji diagnostycznych dostępnych w produktach Murrelektronik sprawia, że czasochłonne rozwiązywanie problemów jest już przeszłością.