Krótka odpowiedź brzmi: jeszcze tego nie osiągnęliśmy, jednak inwestujemy znaczące zasoby, aby zapewnić pełną zgodność z normą IEC 62443-4-1. Obecnie koncentrujemy się na rozszerzaniu i uzupełnianiu istniejących procesów zapewniających jakość naszych produktów, tak aby spełniały także specyficzne wymagania normy IEC 62443-4-1.
Obecnie koncentrujemy się na spełnianiu wymagań następujących przepisów, norm i standardów:
W Murrelektronik funkcjonują procesy, które w sposób proaktywny obejmują wszystkie obszary naszej działalności. W realizowanych projektach korzystamy z tych standardów i odpowiednio je dostosowujemy, gdy jest to konieczne. Odpowiada to poziomowi 3 („defined") w modelu CMMI.
Tak. Proces tworzenia wszystkich nowych produktów, opracowywanych od 2024 roku, uwzględnia aspekty cyberbezpieczeństwa poprzez opracowywanie odpowiednich modeli zagrożeń.
Tak. Proces tworzenia wszystkich nowych produktów, opracowywanych od 2024 roku, obejmuje opracowanie koncepcji "defense-in-depth", mającej na celu przeciwdziałanie wszystkim ryzykom zidentyfikowanym w modelach zagrożeń.
Tak. Testy i walidacja bezpieczeństwa są standardową częścią szeroko zakrojonych testów i walidacji, które przeprowadzamy dla naszych produktów opracowywanych od 2024 roku.
Tak. Posiadamy ustalone standardy programowania, które są na bieżąco aktualizowane, aby uwzględniać najnowsze wymagania, w tym te wynikające z aspektów cyberbezpieczeństwa.
Tak. W procesie tworzenia nowych produktów wymagania dotyczące bezpieczeństwa są określane już na etapie koncepcyjnym rozwoju.
Wdrażamy wymagania określone w normach IEC 62443-4-1 (SM-9 i SM-10) oraz w IEC 27036. Obecnie koncentrujemy się na definiowaniu odpowiednich procesów oraz pozyskaniu niezbędnych narzędzi wspierających to zadanie.
Zalecamy podjęcie kilku kroków. Nie jest możliwe udzielenie krótkiej i jednoznacznej odpowiedzi, która obejmowałaby wszystkie sytuacje i wszystkie produkty. Najważniejsze źródła, które warto sprawdzić, to:
Informacje te można znaleźć w rozdziale dotyczącym cyberbezpieczeństwa w odpowiedniej dokumentacji produktu, który od 2024 roku stanowi standardową część dokumentacji nowych produktów.
Informacje te znajdują się w rozdziale dotyczącym cyberbezpieczeństwa w odpowiedniej dokumentacji produktu, która od 2024 roku stanowi standardową część dokumentacji nowych produktów.
Najprostszym sposobem kontaktu z zespołem PSIRT Murrelektronik jest kontakt pod adresem e-mail: psirt@murrelektronik.de
Proces obsługi luk bezpieczeństwa rozpoczyna się w momencie zgłoszenia podatności, zarówno ze źródła zewnętrznego, jak i w wyniku ciągłego wewnętrznego monitoringu prowadzonego przez pracowników Murrelektronik (działy R&D, testów itp.) lub przez zewnętrznych dostawców usług testowych działających w imieniu firmy Murrelektronik.
Po otrzymaniu zgłoszenia następuje jego potwierdzenie oraz wstępna ocena. Zespół PSIRT koordynuje cały proces zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz, zapewniając komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Gdy luka bezpieczeństwa zostanie zweryfikowana i przeanalizowana, zespół PSIRT koordynuje działania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w celu opracowania środków zaradczych.
Szczegółowy opis można znaleźć w naszym dokumencie „Proces obsługi luk bezpieczeństwa” (Vulnerability Handling Process).
Możesz subskrybować aktualizacje na platformie CERT@VDE, gdzie publikujemy wszystkie nasze komunikaty bezpieczeństwa, pod tym linkiem.
Publikowane przez nas komunikaty bezpieczeństwa zazwyczaj zawierają większość lub wszystkie z następujących elementów:
Komunikaty bezpieczeństwa publikowane przez Murrelektronik są dostępne za pośrednictwem kilku kanałów:
Tak. Nasze komunikaty bezpieczeństwa są dostępne w formacie CSAF. Przy pobieraniu komunikatów można wybrać wersję PDF lub plik CSAF do odczytu przez systemy komputerowe.
Najnowszą wersję oprogramowania układowego (firmware) lub oprogramowania dla konkretnego produktu, którego używasz, zawsze można znaleźć w sekcji „Pobierz” tego produktu w naszym sklepie internetowym.
Każdy opublikowany komunikat bezpieczeństwa zawiera wszystkie niezbędne linki i instrukcje do instalacji aktualizacji lub poprawek związanych z bezpieczeństwem.