Technologie się zmieniają, my się zmieniamy. Czasem szybko, czasem powoli, ale stale. Transformacja cyfrowa postępuje i już wpłynęła na ludzi na całym świecie. Otworzyła wiele możliwości i przyniosła nowe wyzwania.
Murrelektronik zawsze był liderem w zakresie zmian technologicznych. Byliśmy obecni od samego początku, gdy nowe trendy stawały się standardami. Nasze podejście opiera się na jednym pytaniu: W jaki sposób nasi Klienci mogą zyskać dzięki nowym technologiom?
IO-Link to jedyny międzynarodowy standard łączący czujniki i elementy wykonawcze niezależnie od protokołu sieciowego. Rozwój tej sprawdzonej technologii połączeniowej stanowi decydujący krok w kierunku zastąpienia prostych czujników i elementów wykonawczych inteligentnymi urządzeniami.
Dla Murrelektronik Internet rzeczy to po prostu nowy sposób transferu danych z urządzeń do chmury. Proces ten jest niezależny od jednostki sterującej i jest niezbędny do przesyłania danych do systemu wyższego rzędu.
....reprezentuje przejście od tradycyjnych, zamkniętych systemów sieciowych do otwartych, opartych na sieci Ethernet. Standard PROFINET umożliwia wysoką wydajność, doskonałą funkcjonalność i prostą obsługę przy minimalnym wysiłku montażowym.
Do tej pory projektowanie systemu bezpieczeństwa w maszynie lub systemie wymagało zastosowania drugiej jednostki sterującej. Służyła ona do podłączenia czujników bezpieczeństwa do układu sterowania i niezawodnego wyłączania elementów wykonawczych niezależnie od wszystkich innych urządzeń.
Pojawia się trend modułowej konstrukcji w instalacjach elektrycznych maszyn i urządzeń. Wspieramy ten trend i oferujemy wstępnie zmontowane oraz skonfigurowane elementy maszyn, niezależne od producenta i systemu. Można je włączyć do swojej koncepcji automatyzacji jako standardowe komponenty. Pozwala to na uproszczenie konstrukcji i zmniejszenie liczby pojedynczych komponentów w maszynach i systemach.
Jesteśmy po to, by wspierać Cię przy zadaniach na dużą i małą skalę. Począwszy od inwentaryzacji na miejscu po stworzenie obszernych koncepcji technicznych i ekonomicznych, a nawet określenie dostępnych materiałów. Podczas wdrażania optymalnego rozwiązania wspieramy Cię planami technicznymi, elektronicznymi informacjami katalogowymi, a nawet pomocą podczas uruchomienia. Zawsze będziemy czekać na telefon, również w przypadku obsługi posprzedażnej, gdy produkty zostaną dostarczone i wmontowane w system. Mamy ponad 40 lat cennego doświadczenia w branży, dzięki czemu możemy przenieść Cię na wyższy poziom!