Każdego roku nasi klienci instalują ponad 1,8 miliona modułów I/O.
Wprowadzenie przyszłościowej koncepcji instalacji, ukierunkowanej na maksymalny stosunek ceny do wydajności, przynosi korzyści całemu przedsiębiorstwu. Ważne jest jednak również, aby uświadomić sobie, że wszystkie działy i osoby zaangażowane w tworzenie nowej koncepcji na tym zyskują.
W zależności od wdrożonego rozwiązania - korzyści dla inżyniera oprogramowania są następujące:
Modularyzacja maszyn i urządzeń jest uważana za model biznesowy przyszłości: Znormalizowane urządzenia mechatroniczne są elastycznie montowane i zorientowane na popyt. Wraz z MVK Fusion firma Murrelektronik opracowała produkt sieci polowej Fieldbus, który w prosty sposób realizuje dokładnie tę ideę modularyzacji.
Moduł PROFINET/PROFIsafe łączy w sobie trzy podstawowe funkcje techniki instalacyjnej w jednym kompaktowym module:
Ta kombinacja jest imponująco innowacyjna. Dzięki MVK Fusion potrzeba mniej modułów sieci polowej Fieldbus na jednostkę modułową, w najlepszym przypadku tylko jeden. Daje to atrakcyjne możliwości dla dużej liczby automatycznych zastosowań i jest przyjemnością dla kupującego.
Wspieramy naszych klientów do momentu znalezienia optymalnego rozwiązania. Nasi inżynierowie aplikacyjni towarzyszą im podczas inwentaryzacji, podczas tworzenia koncepcji instalacji oraz podczas wyboru najbardziej odpowiedniego wariantu.
Moduł magistrali polowej MVK Fusion jest podłączany za pomocą techniki połączeniowej push-pull. Umożliwia to szybką instalację złącza sieci polowej Fieldbus i zasilania za pomocą jednego "kliknięcia". Dlaczego wiodący niemiecki przemysł motoryzacyjny decyduje się w swoich specyfikacjach wydawniczych na złącze typu "push-pull" - i czy jest to właściwy wybór również dla producentów maszyn i urządzeń w innych segmentach?
Proces szybkiego połączenia push-pull ma swoje początki w inkubatorze pomysłów przemysłu motoryzacyjnego. Dlatego jest to również bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla wielu innych branż i zastosowań. Ogromną zaletą złączy push-pull jest to, że mogą być one montowane i łączone w kilku prostych krokach i w krótkim czasie.
Dokładne długości kabli można określić dopiero po zmontowaniu komponentów maszyny - to tu samo-montażowe złącza wtykowe pokazują w pełni swoje dobre strony! W połączeniu z kablami, które Murrelektronik sprzedaje na metry na rolkach, kable połączeniowe dokładnie przycięte co do centymetra mogą być "wyprodukowane" na miejscu.
Szybkie i elastyczne rozwiązanie, które sprawia, że MVK Fusion z technologią połączeń push-pull jest bardzo interesującą opcją do profesjonalnej pracy przy ustawianiu urządzeń i maszyn. Dobry przykład: struktura zakładu w dużej jednostce logistycznej.