Przykład zastosowania
Zastosowanie rozwiązań elektrycznych zamiast pneumatyki umożliwia radykalną poprawę pod każdym względem. Dzięki rozwiązaniom Vario-X zmiana przebiega łatwo i w sposób zrównoważony; zwiększenie efektywności energetycznej, redukcja emisji CO₂ i zwiększenie produktywności nie będą już wyłącznie pustymi frazesami.
Zwiększ efektywność energetyczną, zredukuj emisję CO₂ i zminimalizuj straty dzięki systemowi Vario-X, naszemu innowacyjnemu rozwiązaniu zapewniającemu niższe zużycie energii i lepszą kontrolę w zastosowaniach przemysłowych.
Do 85% mniejsze zużycie energii
*Średnie zużycie energii na jedno ramię chwytaka na cykl chwytania z Vario-X
Niemal bezstratne działanie napędu elektrycznego. Układy pneumatyczne często tracą sprężone powietrze z powodu trudno wykrywalnej nieszczelności. Dzięki Vario-X straty te mogą zostać wyeliminowane.
Chwytaki elektryczne cechują się niższym zużyciem energii w trybie czuwania w porównaniu do rozwiązań pneumatycznych.
Do 60% mniej CO₂ [E−4 kg ekwiwalentu CO2]
Rozwiązanie Vario-X redukuje potrzebę stosowania czujników i kabli, upraszcza integrację dzięki standaryzacji oraz umożliwia szybkie uruchomienie dzięki instalacji typu plug-and-play.
W przypadku stosowania z chwytakami elektrycznymi, Vario-X potrzebuje mniejszej ilości okablowania oraz jest wyposażone w zintegrowane czujniki wbudowane bezpośrednio w napęd chwytaka.
Do 75% mniej kabli i czujników
Za pomocą rozwiązania Vario-X można łatwo zintegrować chwytaki elektryczne w istniejącym środowisku/systemie. Modyfikacje i rozbudowa systemu to procesy łatwe do wdrożenia z powodu braku wymogu stosowania jakichkolwiek skomplikowanych linii pneumatycznych.
Vario-X wykorzystuje standardowe komponenty, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami automatyzacji oraz zwiększa kompatybilność między różnymi producentami i urządzeniami. Silniki i czujniki można podłączyć metodą plug-and-play. Dzięki temu projektowanie, zakup i konserwacja systemu stają się wydajniejsze i bardziej opłacalne.
Dzięki rozwiązaniom Vario-X chwytaki elektryczne mogą być sterowane niezależnie, podczas gdy chwytaki pneumatyczne zależne są od centralnego układu sprężonego powietrza.
Zastosowanie systemu Vario-X pozwala wprowadzić istną rewolucję w produkcji i znacząco zwiększyć wydajność. Możliwość produkcji wielu modeli w jednym systemie bez konieczności przezbrajania maksymalizuje wydajność. Niższy wskaźnik awaryjności dzięki zastosowaniu konserwacji predykcyjnej, większa dostępność systemu i minimalizacja przestojów.
Chwytaki elektryczne można łatwo parametryzować za pomocą oprogramowania, aby określić pozycje i siły chwytania. Vario-X pozwala uprościć proces programowania i umożliwia szybkie i dokładne ustawianie chwytaków bez konieczności ręcznej interwencji.
Chwytaki serwoelektryczne nie wymagają żadnych zewnętrznych czujników. System dostarcza danych w czasie rzeczywistym, stale monitorując położenie chwytaka i dostarczając informacji o jakości obrabianego elementu.
Vario-X pozwala na stałe monitorowanie stanu chwytaków. Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze zaplanowanie prac konserwacyjnych i uniknięcie nieoczekiwanych awarii.
Zamiast skomplikowanego i czasochłonnego programowania, Vario-X wdraża łatwą parametryzację komponentów systemu za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Oznacza to, że ustawień i regulacji można dokonać szybko i intuicyjnie, bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy programistycznej.
Systemy bez sprężonego powietrza poprawiają warunki pracy i zmniejszają zagrożenia dla zdrowia, ponieważ poziom hałasu ulega znacznemu obniżeniu, a zanieczyszczenie powietrza spowodowane nieszczelnościami w układzie sprężonego powietrza zostaje wyeliminowane.
Vario-X znacząco redukuje poziom hałasu. Układy pneumatyczne często generują duży poziom hałasu, ponieważ sprężone powietrze szybko rozpręża się i przepływa przez zawory i komponenty. Hałas ten nie tylko jest irytujący, ale z czasem może być także szkodliwy dla słuchu.
Vario-X poprawia jakość powietrza pracowników. Sprężone powietrze często uwalnia cząsteczki oleju, które powodują degradację powietrza i stanowią zagrożenie dla zdrowia; jest to szczególnie ważne dla osób regularnie pracujących w takich środowiskach.