Teraźniejszość łączy się z przyszłością
Dzięki rozwiązaniom Vario-X możliwe staje się przeprowadzenie instalacji w sposób zdecentralizowany i elastyczny, całkowicie wykluczając użycie szafy sterowniczej. Połączenie z cyfrowym bliźniakiem umożliwia wirtualne testy i optymalizację maszyny jeszcze przed jej uruchomieniem. Utrzymuj konkurencyjność i reaguj szybko na nowe wymagania branży motoryzacyjnej.
Rozwiązania Vario-X dają wszelkie narzędzia potrzebne do zarządzania zdecentralizowaną instalacją bez szafy sterowniczej. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwe dokładanie i wymianę komponentów, tak jak w systemie blokowym.
Stacja Vario-X jest sercem platformy automatyzacyjnej Vario-X. Wymagane moduły umieszczane są na płycie montażowej, co maksymalizuje elastyczność całej instalacji.
Vario-X to otwarty system umożliwiający bezproblemową integrację komponentów firm zewnętrznych. Rozwiązanie to zapewnia elastyczność i interoperacyjność, umożliwiając stosowanie i dostosowywanie zewnętrznych technologii w celu stworzenia idealnego rozwiązania dla firmy.
Rozwiązania Vario-X dają wszelkie narzędzia potrzebne do zarządzania zdecentralizowaną instalacją bez szafy sterowniczej. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwe dokładanie i wymianę indywidualnych komponentów, tak jak w systemie blokowym. Dzięki temu możliwe staje się zainstalowanie w szerokiej gamie maszyn. Wszystko jest kwestią doboru odpowiednich modułów.
Rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Wybierz spośród naszej szerokiej oferty produktów – od złączy, systemów wej./wyj. oraz zasilaczy po rozwiązania sieciowe i system Vario-X.
Wyjdź z szafy... sterowniczej! I pofruń... do chmur! Możliwości systemu Vario-X oparto na decentralizacji. Koncepcje sprzętu, oprogramowania i instalacji doskonale ze sobą współpracują – począwszy od systemu automatyki, poprzez zasilacze i rozwiązania sieciowe, aż po systemy wejścia/wyjścia i złącza.
Cyfrowy bliźniak umożliwia wirtualny rozruch maszyn, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ograniczyć liczbę błędów oraz zwiększyć wydajność i elastyczność produkcji.
Symulacja sprzętu
Symulacja elektryczna
Symulacja oprogramowania
Przetestuj swoje systemy i maszyny produkcyjne w symulowanym środowisku, jeszcze przed ich faktyczną instalacją. Symulacja pozwala na wcześniejsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów, skrócenie czasu rozruchu i obniżenie kosztów.
Optymalizacja procesów
Monitorowanie stanu
Uczenie maszynowe
Cyfrowy bliźniak upraszcza procesy wdrożeniowe dzięki wczesnemu identyfikowaniu potencjalnych problemów. Skraca to czas rozruchu, umożliwiając jednocześnie optymalizację systemów przed ich fizycznym wdrożeniem.
Mniej czasochłonne tworzenie schematów obwodów. Zapomnij o potrzebie tworzenia schematu okablowania dla każdego przewodu. Zamiast tego wykorzystaj do planowania wstępnie zmontowane łączniki i moduły.
Zdecentralizowana instalacja pozwala wyeliminować takie elementy, jak szyny DIN, listwy zaciskowe i przepusty panelowe. W ten sposób można ograniczyć liczbę części i dostawców.
Standaryzowane komponenty pozwalają na instalację systemu także przez niewykwalifikowanych pracowników. Istniejące systemy można szybko i łatwo rozbudować.
Wstępnie zbudowane moduły oprogramowania lub rozwiązania zaprogramowane specjalnie pod ich użytkownika pozwalają zainstalować maszynę zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Do przeprowadzenia nawet przez nieprzeszkolony personel. Redukcja podatności na błędy, która zwiększa wydajność i przyspiesza zwrot z inwestycji.
Wyraźne wskaźniki LED, szybko informujące o usterkach. Łatwa wymiana uszkodzonych podzespołów sprawia, że system ponownie działa w mgnieniu oka. Czas przestoju ograniczony do minimum.
Zastosowanie rozwiązań elektrycznych zamiast pneumatyki umożliwia radykalną poprawę pod każdym względem. Dzięki rozwiązaniom Vario-X zmiana przebiega łatwo i w sposób zrównoważony; zwiększenie efektywności energetycznej, redukcja emisji CO₂ i zwiększenie produktywności nie będą już wyłącznie pustymi frazesami.
Rozwiązanie Vario-X oferuje wyjątkową elastyczność w projektowaniu systemu, co pozwala na dostosowanie linii produkcyjnej do indywidualnych potrzeb i wymagań. Systemy można personalizować i elastycznie dostosowywać, co znacznie upraszcza i przyspiesza procesy produkcyjne.
Płyta montażowa obsługująca moduły stacji Vario-X. Moduły można montować szeregowo. Rozprowadza napięcie zasilające, bardzo niskie bezpieczne napięcie (SELV), magistralę sieciową oraz rozwiązanie Gigabit Ethernet do zamontowanych urządzeń.