Uniwersalne zasilacze | Murrelektronik
Multi-norm power supplies Murrelektronik

Zasilanie zgodne z międzynarodowymi normami

Uniwersalne zasilacze

Jedno rozwiązanie obwodu sterowania dla całego świata!

Wymagania dotyczące obwodów sterowania mogą się znacząco różnić, jeśli maszyny i systemy projektowane są do pracy w różnych regionach świata. Firmy, które eksportują maszyny na rynki międzynarodowe muszą tworzyć różne koncepcje zasilania w szafach sterowniczych. W zależności od rynku docelowego trzeba...

  • Używać różnych produktów;
  • Posiadać różne koncepcje okablowania i/lub
  • Stosować różne metody zabezpieczenia napięcia sieciowego;
  • Posiadać wiedzę na temat wielu różnych, międzynarodowych standardów i specyfikacji.

Jak dostawy na rynki międzynarodowe utrudniają codzienne instalacje?

Niektóre rynki stosują system metryczny, inne system imperialny; czasami obowiązują normy IEC, innym razem UL. Rozpoznawanie tych kwestii wymaga czasu i pieniędzy! Różne produkty muszą być zatwierdzone, przetestowane pod kątem zgodności, wprowadzone do systemu i dostępne w magazynie. Każda osoba zaangażowana w instalację obwodów sterowania musi znać różne normy i wymagania. Do tego zapewnienie dostępności odpowiednich części na właściwych rynkach jest logistycznym koszmarem!

Rozwiązanie tego wyzwania:

Uniwersalna koncepcja zasilania. Jedna koncepcja, która może być stosowana jako standard we wszystkich maszynach i systemach na całym świecie - niezależnie od lokalizacji!

Portfolio produktów Murrelektronik zawiera wiele rozwiązań dla koncepcji zasilania spełniających wymagania różnych norm. Nasze produkty wyróżnia jednolita konstrukcja. Posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Zostały opracowane tak, by idealnie ze sobą współpracować. Nasze rozwiązania spełniają międzynarodowe standardy, dzięki czemu Twoją maszynę lub system można używać w dowolnym miejscu na świecie. 

Zalety uniwersalnej koncepcji zasilania Murrelektronik:

  • Zmniejszenie liczby potrzebnych produktów;
  • Konieczność znajomości tylko jednego systemu;
  • Skrócenie czasu pracy inżynierów;
  • Obwody NEC Class 2 skracają czas zatwierdzania do minimum;
  • Podsumowując: możliwość optymalizacji kosztu materiałów i czasu instalacji!
Małe maszyny o niskim poborze mocy

Mico Pro® i zintegrowany zasilacz 1-fazowy: Moduły Mico Pro® z wyjściami NEC Class 2 chronią obwody do maksymalnie 100 VA. Dzięki certyfikacji NEC Class 2, zatwiedzenie UL wszystkiego, co jest podłaczone do obwodu nie jest wymagane. Zastosowanie systemu monitorowania prądu Mico Pro® ze zintegrowanym zasilaniem zmniejsza liczbę potrzebnych certyfikatów UL. 

Większe maszyny wymagające większej mocy

Połączenie 3-fazowego zasilacza Emparro 40A z Mico Pro®: Moduły monitorowania prądu Mico Pro® chronią zamontowane na maszynie moduły I/O podłączone złączem M12. 

Pobierz dokumentację i schemat EPLAN

Wystarczy wypełnić formularz, aby uzyskać dostęp do obszaru pobierania.

 
Proszę wpisać wynik działania matematycznego.
captcha
*Pole obowiązkowe
Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...