Inteligentne rozwiązania instalacyjne

Nasze rozwiązania działają bez zarzutu z kamerami każdego producenta. Zdecentralizowane elementy ułatwiają instalację i gwarantują maksymalną wydajność przy minimalnym okablowaniu. Kompaktowe systemy o wysokiej wydajności przyspieszają instalację, ograniczają koszty, są gotowe do użycia i upraszczają diagnostykę.
Poznaj wyższy poziom rozwiązań w zakresie instalacji systemów wizyjnych!
>> Umów się na spotkanie już teraz
Moduły wejścia/wyjścia (IO) Murr przynoszą naszym klientom znaczące korzyści. Ich konfiguracja jest szybka i łatwa i nie wymaga udziału elektryka, a wbudowane diody LED stanu na każdym porcie pozwalają użytkownikom sprawnie i szybko usuwać usterki.

Koszty niższe nawet o 30%
Poniżej objaśniamy na konkretnym przykładzie, jak można obniżyć koszty w całym łańcuchu procesów. W tym przypadku korzystamy z czterech kamer, hybrydowego przełącznika zarządzalnego i zasilacza umieszczonego bezpośrednio na maszynie. Każda kamera jest podłączona za pomocą tylko dwóch kabli (zasilającego i komunikacyjnego). Zdecentralizowane rozwiązanie instalacyjne pozwala uzyskać istotne oszczędności na każdym etapie procesu.
Zacznij oszczędzać już teraz dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom do instalacji systemów wizyjnych firmy Murrelektronik
Razem skorzystajmy z potencjału oszczędności w całym łańcuchu procesów!
Najnowocześniejsze rozwiązania instalacyjne do systemów wizyjnych
Kontrola

Najprostsze rozwiązanie do pojedynczej kamery: rozdzielacz wejścia/wyjścia kamery
Stanowiska kontroli pojemników to proste stanowiska wizyjne umożliwiające odsiewanie wadliwych oraz zanieczyszczonych pojemników. O wyniku informują lampki sygnalizacyjne umieszczone na stacji odczytu. Instalacja w środowisku produkcyjnym jest łatwiejsza dzięki rozdzielaczowi wejścia/wyjścia. Wszystkie elementy są podłączone do rozdzielacza wejścia/wyjścia kamery i wyposażone w zasilanie. Wszystko to składa się na proste i standaryzowane rozwiązanie instalacyjne przeznaczone do kamer każdego rodzaju. Można zapomnieć o czasochłonnym podłączaniu kabla z wtyczką 12 pinów. Wymagane jest tylko jedne złącze M12.
Pomiar

Proste rozwiązanie dla wielu kamer: 4-portowy przełącznik niezarządzalny
Na stanowisku odczytu dwie kamery sortują paczki według rozmiaru i wymaganej przestrzeni na podstawie kodów kreskowych i dokonanych pomiarów. Niezarządzany przełącznik z czterema portami przesyła tylko wyniki odczytu, a nie obrazy. Przełącznik i kamery są zasilane z rozdzielacza zasilania z 4 kanałami NEC Class 2. Opcja łączenia łańcuchowego umożliwia szybkie i bezproblemowe podłączenie kolejnych identycznych stanowisk odczytu do obu urządzeń. Bezpośredni montaż modułów na maszynie, a także standaryzowane i wstępnie zmontowane złącza pozwalają na szybką instalację i rozbudowę.
Przewodnik

Wydajne rozwiązanie typu „all-in-one”: hybrydowy przełącznik zarządzalny
Przy sterowaniu robotem przestrzeń i waga ramienia robota są ograniczone. Na etapie planowania należy również uwzględnić specjalne wymagania dotyczące wytrzymałości na skręcanie i promienia gięcia. Hybrydowy przełącznik zarządzalny stanowi wydajne i oszczędne kompleksowe rozwiązanie do łączności i zasilania na potrzeby kamer. Do jednego modułu można podłączyć kilka kamer. Zastosowane standaryzowanych złączy w każdej kamerze przyspiesza i upraszcza proces podłączania.
Identyfikacja

Łatwość skalowania: Połączenie łańcuchowe z rozwiązaniem typu all-in-one
Skanowanie bagażu w zakresie 360° wymaga sprawnego połączenia wielu kamer. Hybrydowy przełącznik zarządzalny pozwala na zainstalowanie nawet czterech kamer na przełącznik, bezpośrednio na tunelu skanującym. Przełącznik zasila kamery, przesyła sygnał wyzwalający i sygnał enkodera oraz umożliwia komunikację. Opcja łączenia łańcuchowego umożliwia podłączenie kolejnych kamer. Dzięki interfejsom przemysłowe moduły wejścia/wyjścia umożliwiają wizualizację procesów ze środowiska produkcyjnego do chmury. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć nakład pracy związanej z okablowaniem, zaoszczędzić miejsce w szafie sterowniczej i znacząco obniżyć koszty.
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Czas na zmiany
Przekonaj się, że nasze wtykowe, zdecentralizowane rozwiązania do systemów wizyjnych umożliwiają prostą, szybką i niezawodną instalację.