Moduł sieciowy MVK Fusion Murrelektronik to szansa na standaryzację procesów modułowych i otwarcie drzwi do strategii jednomodułowej.
Moduł PROFINET/PROFIsafe łączy trzy podstawowe funkcje technologii instalacji:
To innowacyjne połączenie umożliwia realizację wyjątkowych i przełomowych koncepcji automatyzacji. Instalacja staje się prostsza i szybsza.
MVK Fusion upraszcza skomplikowane konfiguracje - można je wykonać za pomocą narzędzia inżynieryjnego w systemie kontroli bezpieczeństwa. Programiści i elektrycy nie potrzebują już dogłębnej wiedzy na temat narzędzi i instrukcji innych producentów.
MVK Fusion umożliwia zmniejszenie liczby modułów sieciowych na jednostkę. Niektóre aplikacje mogą wymagać tylko jednego modułu. To otwiera nowe możliwości dla wielu aplikacji automatyki!
Tym, co wyróżnia moduł sieciowy MVK Fusion jest jego różnorodność. Łączy trzy podstawowe funkcje: standardowe, cyfrowe czujniki i elementy wykonawcze, cyfrowe czujniki bezpieczeństwa i elementy wykonawcze oraz IO-Link. MVK Fusion upraszcza instalację, minimalizując liczbę wymaganych modułów.
MVK Fusion integruje wszystkie aspekty bezpieczeństwa w jednym module: trzy 2-kanałowe porty wejściowe safety, port wyjściowy z dwoma wyjściami safety oraz port IO-Link klasy B / Class B (bezpieczne wyłączanie). MVK Fusion umożliwia spełnienie wysokich standardów bezpieczeństwa chroniących zarówno człowieka, jak i maszynę.
MVK Fusion znacząco upraszcza konfigurację czujników bezpieczeństwa i elementów wykonawczych: wystarczy wybrać funkcję safety w narzędziu do projektowania systemów sterowania bezpieczeństwem, a konfiguracja odbywa się za pomocą kilku kliknięć myszką, bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania danego producenta.
MVK Fusion doskonale nadaje się do zastosowań wymagających dużej mocy, w których niezawodność jest niezbędna. MVK Fusion jest odpowiedni do zastosowań w aplikacjach Conformance Class C (IRT), urządzeniach współdzielonych oraz klasie odporności na obciążenie sieci Netload Class III.
Dzięki naszemu modułowi sieciowemu MVK Fusion kreujemy uproszczoną, modułową koncepcję budowy maszyn i tworzenia procesów dla użytkowników. Umożliwia to realizację przełomowych koncepcji w branży automatyki.