Konektory MQ15 Power | Murrelektronik

Zasilanie aplikacji jeszcze nigdy nie było prostsze

Konektor MQ15 Power

Umów się na spotkanie

Zasilanie aplikacji jeszcze nigdy nie było prostsze

W dzisiejszym świecie króluje elektryczność. Bez niej produkcja nie jest możliwa. Maszyny i systemy potrzebują niezawodnego, łatwego w instalacji i bezpiecznego zasilania. Odpowiedzią na te potrzeby jest rodzina konektorów MQ15 Power. Do utworzenia solidnego połączenia o stopniu ochrony IP67 wystarczy ¼ obrotu. Ten innowacyjny system skraca czas instalacji o 80%. Poprawność połączenia potwierdza charakterystyczne kliknięcie. Kompaktowa konstrukcja konektorów i wysokie wartości przesyłu prądu (stałe 16 A przy 600 V AC) otwiera drogę do ich wykorzystania do łączenia silników asynchronicznych i trójfazowych.

Pobierz broszurę MQ15

Podłącz – KLIK – Gotowe!

Nasz innowacyjny system połączeń skraca czas instalacji i utrzymania o 80%. W nasze DNA wpisane są kwestie bezpieczeństwa, dlatego konektory MQ15 są w 100% testowane elektrycznie, co zapewnia proste i bezbłędne połączenia na zasadzie plug & play: podłącz  – KLIK  – gotowe! Co więcej, są zgodne z CE i posiadają zatwierdzenie UL, dzięki czemu można je stosować na całym świecie.

Nasze portfolio

Konektory MQ15 Power i rozwiązania sieciowe

Proste i kątowe konektory MQ15

Szybki montaż

Konektor MQ15 Power

Praktyczny system szybkiego montażu konektorów MQ15 umożliwia ich błyskawiczne stosowanie  – wystarczy ¼ obrotu. To wszystko! Dzięki temu oszczędzasz 80% czasu i kosztów instalacji. MQ15 są odpowiednie do łączenia silników asynchronicznych i trójfazowych do 7,5 kW i są optymalnym rozwiązaniem do dystrybucji prądu. Integrację silników umożliwia również złącze M20 x 1,5. Nie potrzeba żadnych adapterów ani specjalnych rozwiązań mechanicznych.

  • 500 cykli łączenia
  • Zatwierdzenie UL zgodnie z PVVA 2237
  • Zintegrowany uchwyt dla peszla ochronnego
  • Stopień ochrony IP67
  • 600 V AC, do 16 A
  • Odporność na manipulowanie i wibracje
  • Szybki montaż bez potrzeby użycia narzędzi
  • Świetna jakość
  • Dostępne również z przewodami ekranowanymi
Pokaż więcej
Trójniki MQ15 do szybkiego i prostego podłączania silników

Prosta dystrybucja zasilania

Rozwiązania MQ15 do zasilania

Trójniki MQ15 umożliwiają szybkie i proste podłączanie silników. To oznacza możliwość łatwego podłączania zasilania, co znacząco upraszcza instalację kilku silników.

  • Indywidualna konfiguracja konektorów MQ15 (tylko dla trójników typu "H")
  • Otwory M4 dla szybkiego i prostego montażu
  • Bardzo duży obszar na oznaczenia
  • Stopień ochrony IP67
  • Szybki montaż bez potrzeby użycia narzędzi
Pokaż więcej

System automatyki Vario-X

Wielokrotnie nagradzany, zdecentralizowany system automatyki: Vario-X. Ten modułowy, niezwykle elastyczny system po raz pierwszy łączy wszystkie funkcje automatyki w sposób całkowicie zdecentralizowany  – bez szafy sterowniczej. Vario-X przenosi czujniki i elementy wykonawcze bezpośrednio na maszynę. Istotny wkład w wydajność systemu wnoszą konektory MQ15.

Więcej na temat Vario-X

System automatyki Vario-X Murrelektronik

Umów się na spotkanie

Połączenia są dla Ciebie tak ważne, jak dla nas? Porozmawiajmy. Wystarczy wypełnić formularz.

Proszę wpisać wynik działania matematycznego.
captcha
*Pole obowiązkowe
Kariera
Dołącz do naszego zespołu!
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...