W połączonej siecią produkcji nic nie działa bez konektorów. Ich wydajność decyduje o sukcesie cyfryzacji. Świat automatyki jest tak dobry, jak stosowane w nim konektory, które łączą wszystko w całość. Umożliwiają przesyłanie sygnałów, danych i zasilania. Gwarantują bezpieczeństwo, sprawne działanie i bezbłędną instalację.
Dla Murrelektronik konektory to bohaterowie!
Każdy super bohater ma specjalną moc. Connectivity Heroes również. Część z nich dba o dane, część o sygnały lub zasilanie. Nasze konektory to prawdziwi bohaterowie oferujący maksymalną różnorodność i najwyższą jakość. Każdy z nich jest w 100% przetestowany.
W telewizji lub komiksach, jeśli ktoś ma kłopoty, z pomocą przybywa superbohater. A co z codziennością? Co zrobisz, gdy potrzebna będzie pomoc? Sięgnij po Connectivity Essentials. To najbardziej popularne konektory w naszym portfolio – gotowe do działania dzięki szybkiej dostawie. Niezawodność i wysoka jakość Murrelektronik – oto Connectivity Essentials.
Oferujemy prefabrykowane konektory M8 i M12 oraz złącza zaworowe z wieloma długościami przewodów. Często zintegrowane są z diodami LED i tłumikami przepięć. Ważnym uzupełnieniem są praktyczne akcesoria, takie jak adaptery, trójniki i klucze dynamometryczne gwarantujące szczelne połączenia.
Oferujemy konektory sieciowe M8, M12 i RJ45. Niezwykle elastyczne przewody mają pełne ekranowanie 360°, dzięki czemu wpływy elektromagnetycznie nie zakłócają przesyłania danych.
Dostarczają zasilanie do maszyn i systemów. Konektory M12 Power są wyjątkowo kompaktowe i wytrzymałe. Konektory MQ15 z systemem szybkiego łączenia umożliwiają szybkie podłączanie silników.
Przed wysłaniem konektorów do naszych Klientów dokładnie je sprawdzamy. Przeprowadzamy testy elektryczne (w tym test wysokiego napięcia), odwracania przewodów i zwarciowe. Testujemy funkcjonalność i poddajemy końcowej kontroli wizualnej. Dzięki temu mamy pewność, że nasi Klienci za każdym razem otrzymują konektory najwyższej klasy.
Jesteśmy również w 100% świadomi tego, jak ważna jest jakość przed i podczas procesu produkcji. Począwszy od kontroli przychodzących komponentów, dla której zdefiniowaliśmy liczne procesy testowe, a skończywszy na końcowej inspekcji produkcji, zanim konektory opuszczą nasz magazyn. Wszystko po to, byśmy zarówno my, jak i nasi Klienci mieli pewność, że konektory Murrelektronik działają w 100%! Tylko sprawdzony bohater może dołączyć do Connectivity Heroes.

Konektory są dla Ciebie tak samo ważne, jak dla nas? Porozmawiajmy o tym. Wypełnij formularz, aby umówić się na spotkanie.