Automatyka w przemyśle spożywczym | Murrelektronik
Automatyka w przemyśle spożywczym

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy stawia ekstremalne wymagania urządzeniom i maszynom, począwszy od przetwarzania, aż do pakowania i paletyzowania.

Procesy i produkty w przemyśle spożywczym muszą spełniać normy w zakresie higieny, czystości oraz ochrony przed korozją. Możliwość łatwego i całkowitego usunięcia zanieczyszczeń jest głównym wymogiem stawianym wszystkim komponentom. Dotyczy to wszystkich trzech głównych stref maszynowych.

Przyszłościowe technologie są niezbędne do spełnienia rosnących wymagań w zakresie elastyczności i modułowości. Zastosowanie czujników i elementów wykonawczych zgodnych z IO-Link stanowi ważny krok we właściwym kierunku.

Strefa kontaktu z żywnością w przemyśle spożywczym

Strefa kontaktu z żywnością

Komponenty Murrelektronik spełniają wszystkie kryteria:

  • Zastosowanie stali nierdzewnej
  • Stopień ochrony IP69K
  • Przewód TPE-S
  • Jakość pozwalająca na kontakt z żywnością
  • Odporność na kwasy i roztwory alkaliczne
  • Odporność na H2O2 (nadtlenek wodoru)
  • Zgodność z FDA

Strefa mokra

Murrelektronik może:

  • Zwiększyć dostępność systemu
  • Zapewnić kompleksową diagnostykę
  • Zaoferować ekonomiczną decentralizację
  • Zaproponować produkty odpowiednie do procesów czyszczenia CIP
Strefa mokra w przemyśle spożywczym
Strefa sucha w przemyśle spożywczym

Strefa sucha

Murrelektronik oferuje:

  • Szybką i bezproblemową instalację
  • Modułową budowę
  • Rozwiązania łatwe do czyszczenia
  • Komponenty do prowadników łańcuchowych/kablowych

Szafa sterownicza

Murrelektronik ma:

  • Szeroki asortyment produktów
  • Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb
  • Doradztwo w zakresie aplikacji
  • Efektywne energetycznie produkty
Szafa sterownicza w przemyśle spożywczym

Rozwiązania instalacyjne dla wszystkich stref spożywczych

Konektory Food & Beverage Murrelektronik mają stopień ochrony IP66K lub IP69K. Złącza M12 Steel posiadają obudowę ze stali nierdzewnej V4A w celu zwiększenia trwałości, a złącza Food & Beverage Pro posiadają otulinę z niebieskiego polipropylenu, który ułatwia wykrywanie zanieczyszczeń. Wszystkie nasze produkty do zastosowań w branży spożywczej są zgodne z wymaganiami FDA, zaprojektowane zgodnie z przepisami dotyczącymi higieny EHEDG oraz są testowane i certyfikowane przez Ecolab®.

Oszczędność czasu i kosztów instalacji oraz w czasie użytkowania

Rozwiązania Murrelektronik w zakresie automatyzacji umożliwiają rozwój firm z branży spożywczej. Od modułu pasywnego MVP12 Steel do spełniających wymogi higieniczne modułów sieciowych Cube67 i naszej rodziny konektorów - mamy rozwiązania, które redukują okablowanie i zwiększają możliwości diagnostyczne.

Stałe wsparcie

Od specyfikacji przez instalację, aż po użytkowanie - zawsze można liczyć na pomoc grupy Next Level Solutions Murrelektronik.

Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...