Złącza zasilania | Murrelektronik
Technologia połączeniowa Murrelektronik

Dostarczanie mocy do instalacji nigdy nie było łatwiejsze!

Złącza zasilania

Zasilanie nigdy nie było łatwiejsze!

Automatyzacja i sprzęt wymagają zasilania. Kiedy koncepcje instalacji stają się coraz bardziej wyrafinowane, rośnie liczba urządzeń sieciowych, a komponenty takie jak moduły IO, czujniki, napędy, kamery i oświetlenie stosowane są wszędzie. Wpływy Przemysłu 4.0 i IIoT prowadzą do zwiększenia zapotrzebowania na kontrolę procesu i pozyskiwanie informacji zwrotnych. Nawet mechanika ewoluuje od napędu pneumatycznego do elektrycznego, zwiększając zapotrzebowanie na energię w sieci. Potrzebne są proste rozwiązania dla zapewnienia mocy do zastosowań energochłonnych, co można z łatwością osiągnąć dzięki standardowym złączom zasilania Murrelektronik.

Dlaczego złącza zasilania Murrelektronik to właściwe rozwiązanie?

  • Kompaktowe wykonania o dużej pojemności
  • Prefabrykowane złącza w 100% przetestowane w celu wyeliminowania błędów okablowania
  • Konektory w standardzie przemysłowym, kodowane zgodnie z napięciem aplikacji dla tworzenia bezpiecznych, bezbłędnych instalacji
  • Szeroka oferta produktów z wieloma wariantami koloru i materiału
  • Wysoce konfigurowalne: wiele rodzajów złączy, długości i przekrojów przewodów
  • Światowe certyfikaty do globalnego użytku
  • Szczelne połączenia IP67 odporne na wilgoć, kurz i zanieczyszczenia
Sebastian Richter Murrelektronik

Nasze złącza zasilania są częścią kompletnego systemu – doskonale działają z naszymi modułami sieciowymi, zasilaczami i komponentami automatyki!

Sebastian Richter, Head of Product Management, Business Unit Connectors

Złącza zasilania Murrelektronik – nasze rozwiązania

Złącza zasilania M12 – niewielki rozmiar, duża pojemność

Złącza M12 Power są kompaktowe, ale mają dużą wydajność przesyłu energii. Tworzą bezpieczne, wtykowe połączenia napędów liniowych, silników krokowych i zasilania modułów sieciowych. To doskonałe rozwiązanie, gdy potrzebujesz dużej mocy w niewielkiej przestrzeni.

  • Konektory kodowanie w standardzie przemysłowym zgodnie z IEC 61076-2-111
    • Kodowanie L dla aplikacji prądu stałego do 63V/16A na pin
    • Kodowanie T dla aplikacji prądu stałego do 63V/12A na pin
    • Kodowania S i K do aplikacji prądu przemiennego do 630W/12A na pin
  • Przewody zasilające z dopuszczeniem UL dla urządzeń przemysłowych (PVVA – UL 2237)
  • Stopień ochrony IP67
  • Bezhalogenowe PUR
  • Odpowiednie do stosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych
  • Odporne na wibracje

Dlaczego warto przełączyć się na konektory M12 Power z kodowaniem L? PI (PROFIBUS & PROFINET International) określił połączenia M12 Power z kodowaniem L jako technologię przyszłości. Dokonaj zmiany już dziś!

Pobierz Białą Księgę

MQ15 – Montaż z technologią szybkiego łączenia

MQ15 posiada praktyczny system szybkiego łączenia. Ćwierć obrotu to wszystko, czego potrzeba do utworzenia połączenia o stopniu ochrony IP67. Pozwala to zaoszczędzić do 80% czasu instalacji. MQ15 jest odpowiedni do silników asynchronicznych i trójfazowych o mocy do 7,5 kW i jest idealny do dystrybucji zasilania. Dzięki dostępnym gniazdom można zainstalować połączenia MQ15 na istniejących silnikach asynchronicznych i trójfazowych.

  • 600V AC/DC
  • 6-pinowe (3 styki zasilania do 16A, 2 styki pomocnicze do 10A, PE)
  • Przewody zasilające z dopuszczeniem UL dla urządzeń przemysłowych (PVVA – UL 2237)
  • Stopień ochrony IP67
  • Odpowiednie do stosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych
  • Bezhalogenowe PUR
  • Dostępne wersje ekranowane i nieekranowane 

Konektor M23 - kompletny program dostaw z jednego źródła

Podłącz serwokontrolery z napędami za pomocą naszych złączy M23 dostępnych w wielu różnych wariantach styków. Do podłączenia serwokontrolera można wybrać między podwójnie lub pojedynczo zakończonymi przewodami zasilającymi zaprojektowanymi zgodnie z wymaganiami Siemens Sinamics.

  • Kompatybile z Siemens Sinamics S120 i Speedtec
  • 6, 8, 12, 17 i 19-pinowe
  • Stopień ochrony IP67
  • Odpowiednie do stosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych
  • PUR

Mini 7/8'' - solidne połączenie zasilania na lata

Konektory Mini (7/8") to najlepszy wybór do sterowania zasilaniem i sygnałami. Przewody z c(UL)us spełniają standard przemysłowy w Ameryce Północnej i od lat stosowane są na całym świecie do zasilania komponentów i urządzeń. Wytrzymałe przewody są odpowiednie do podłączania czujników, urządzeń wykonawczych i wielu innych komponentów. 

  • Pełny asortyment złącz i konfiguracji
  • Warianty złączy 3-, 4- lub 5-pinowych
  • Szeroka oferta produktów z wieloma opcjami materiału izolacji i koloru
  • Bezhalogenowe PUR
 

Obietnica jakości

Konektory Murrelektronik są w 100% testowane

Testujemy konektory, zanim wyślemy je naszym klientom. Przeprowadzamy różne testy elektryczne, w tym testy wysokiego napięcia, mylenia przewodów i testy zwarciowe. Testujemy funkcjonalność konektorów i poddajemy je końcowej kontroli wzrokowej. To gwarantuje, że za każdym razem dostarczamy produkty najwyższej klasy. Nasze procesy przed- i postprodukcyjne są również w 100% kontrolowane, począwszy od kontroli przychodzących materiałów, które muszą spełniać liczne wymagania, a skończywszy na ostatecznej kontroli produkcji. Proces ten gwarantuje, że konektory Murrelektronik działają - na 100%! 

Pobierz Białą Księgę

Wystarczy wypełnić poniższy formularz, aby uzyskać dostęp do obszaru pobierania.

Proszę wpisać wynik działania matematycznego.
captcha
*Pole obowiązkowe
Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...