Rozwiązania IP67 dla obrabiarek | Murrelektronik
Murrelektronik oferuje produkty i rozwiązania dla branży budowy maszyn

Obrabiarki

Pewność instalacji

Przemysł obróbczy to branża o szerokim zasięgu. Potrzeby i życzenia Klientów są tak zróżnicowane, jak ich maszyny i aplikacje. Jest jednak element wspólny: efektywność kosztowa, niskie koszty całkowite oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Najlepsze koncepcje instalacji powinny łączyć wszystkie punkty I/O ze sterownikiem w ekonomiczny sposób. Murrelektronik posiada doświadczenie niezbędne do sprostania temu wyzwaniu. Klienci mogą wybierać spośród różnych koncepcji instalacji pasywnych i aktywnych oraz różnych topologii: pierścienia, linii i gwiazdy.

Maszyna do cięcia metalu w branży obrabiarek

Centra obróbcze

Moduły IP67

W obrabiarkach można stosować moduły MVK Metal, MVK Metal Safety, Impact67, Cube67 oraz moduły pasywne. Są całkowicie szczelne, odporne na działanie chłodziw i smarów oraz wstrząsy i wibracje. To istotne, ponieważ centra obróbcze często poddawane są tym czynnikom.

Urządzenia do montażu i przenoszenia

Murrelektronik rekomenduje...

W przypadku maszyn i instalacji do montażu i przenoszenia Murrelektronik zaleca stosowanie Cube67, Impact67 oraz modułów pasywnych. Umożliwiają one tworzenie rozwiązań zdecentralizowanych i zapewnienie maksymalnej przestrzeni w szafach sterowniczych. Są odporne na kurz i spełniają wymogi stopnia ochrony IP6X.

Sprzęt montażowy i transportowy w branży obrabiarek
Wtryskarka w branży obrabiarek

Maszyny do formowania wtryskowego

Metalowe obudowy

W maszynach do formowania wtryskowego konieczne jest stosowanie urządzeń w metalowych obudowach. Rekomendujemy moduły sieciowe MVK Metal - doskonałe do stosowania w trudnych warunkach zewnętrznych. Oferują również opcje diagnostyczne, zapewniając elastyczność instalacji.

Obniż koszt całkowity

Dzięki zarządzaniu opcjami maszyny (MOM - Machine Option Management), wymiany narzędzi mogą być dokonywane w krótkim czasie. Minimalizuje to czas przestoju i zwiększa wydajność produkcji. Kompaktowa konstrukcja odpornych na wstrząsy i wibracje modułów Cube wraz z ich odpornym na skręcanie przewodem czyni je doskonałym wyborem dla aplikacji robotycznych.

Ochrona człowieka i maszyny

MVK Metal Safety to wysokiej klasy rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa. Moduł oferuje wejściowe i wyjściowe sygnały bezpieczne przy zastosowaniu kontrolera bezpieczeństwa (F-PLC lub CNC). Dodanie przekaźnika bezpieczeństwa MIRO SAFE+ umożliwia opracowywanie różnych aplikacji, w tym wyłączników drzwiowych i wyłączników bezpieczeństwa (E-STOP).

Ułatwiona diagnostyka

System sieciowy Cube67 oferuje szerokie możliwości diagnostyczne. Cube67 Diagnostic Gateway umożliwia dostęp na zasadzie Plug & Play do informacji poprzez interfejs Ethernet. To łatwe do wdrożenia rozwiązanie zapewnia jasne instrukcje na wypadek awarii, dzięki czemu zapewnia maksymalną niezawodność maszyn.

Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...