W każdym z naszych zakładów produkcyjnych na całym świecie znajdują się wysokiej jakości linie produkcyjne i procesy. W efecie, Klienci otrzymują produkt w standardzie Murrelektronik bez względu na to, gdzie go kupują. Nasz globalny system zarządzania łańcuchem dostaw zapewnia dostępność produktów w naszych zakładach produkcyjnych i logistycznych – ponad 32 000 m² powierzchni na całym świecie – dzięki czemu Klienci dostają produkty, których potrzebują wtedy, kiedy ich potrzebują.
Szczycimy się szybkimi terminami dostaw do naszych klientów. Aby to zapewnić, polegamy na globalnej sieci produkcyjnej z pięcioma lokalizacjami w kluczowych częściach świata. Lokalna produkcja zapewnia dostępność produktów, gdy są one potrzebne. Dowiedz się więcej na temat specjalizacji każdego z obiektów, klikając na lokalizację poniżej.
Dążymy do realizacji w zakładach założenia "zero błędów". Stale inwestujemy w maszyny, urządzenia i kontrolę jakości, aby doskonalić procesy techniczne.
Nasze wysokiej jakości produkty są wynikiem zaangażowania dostawców, sprawdzonych procesów i środków stałego doskonalenia.
Wszystkie nasze zakłady posiadają certyfikaty DIN ISO i podlegają regularnym audytom.