System MASI 20, AS-Interface | Murrelektronik

MASI20

Wysoka gęstość sygnału w bardzo małej przestrzeni

Rozwiązanie instalacyjne MASI, system AS-Interface firmy Murrelektronik, umożliwia łatwe i tanie podłączenie sygnałów IO do nadrzędnych systemów sterowania. MASI pozwala na elastyczne koncepcje instalacji w szafie sterowniczej i w terenie, bez konieczności stosowania sztywnych topologii.

MASI20 firmy Murrelektronik to szczególnie kompaktowy moduł szafy sterowniczej o innowacyjnej konstrukcji i doskonałym stosunku ceny do jakości.

Rozwiązanie dla oszczędności przestrzeni

  • Szczególnie kompaktowa konstrukcja - oszczędność miejsca montażowego w szafie sterowniczej
  • Niska wysokość - do stosowania w zdecentralizowanych skrzynkach zaciskowych
  • Praktyczne rozmieszczenie wszystkich kodowanych zacisków typu push-In-terminals na panelu przednim - ułatwia podłączanie i oszczędza zaciski w szafie
  • Doskonały stosunek ceny do jakości
  • Pasywnie bezpieczne do PL d (EN ISO 13849-1) - dla wersji z wyjściem półprzewodnikowym w połączeniu np. z przekaźnikami MIRO SAFE+ firmy Murrelektronik
  • AS-Interface i AUX-Power są wewnętrznie pomijane - bez przerw, gdy poszczególne moduły są tymczasowo demontowane
  • Przejrzysta diagnostyka we/wy - dzięki podświetlanym wyświetlaczom cyfrowym
  • Szerokość tylko 19 mm dla wszystkich 28 punktów przyłączeniowych
  • Moduły wyjścia przekaźnikowego z 2 A na wyjście dla napięcia 250 V AC lub 30 V DC
  • Moduły wyjściowe półprzewodnikowe o natężeniu 2 A na wyjście dla napięcia 30 V DC
  • Kodowane, oznakowane zaciski do bezbłędnego montażu
  • Wyjścia odporne na zwarcie i zasilanie czujników
  • Nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie przeciwzwarciowe i ochrona linii

Może Cię również zainteresować

Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...