Przełączniki PROFINET, niezarządzane i zarządzane | Murrelektronik

Przełączniki

Uproszczona łączność polowa

Maszyny i systemy stają się coraz ściślej połączone w sieć. Rozwiązania automatyzacji oparte na sieci Ethernet zyskują na znaczeniu, ponieważ przełączniki umożliwiają wdrażanie elastycznych topologii. Murrelektronik oferuje odpowiednie komponenty do ekonomicznego i celowego łączenia modułów Ethernet w sieć.

Niezarządzane przełączniki służą do niezawodnego pokrycia podstawowych funkcji przy korzystnym stosunku ceny do jakości, podczas gdy warianty takie jak przełączniki zarządzane PROFINET oferują maksymalny zakres funkcji. Wstępnie okablowane zestawy pozwalają uniknąć błędów w okablowaniu i są idealne do szybkiej i wydajnej instalacji.

POBIERZ BROSZURĘ

Odpowiedni przełącznik dla każdego zastosowania

  • Niezarządzane, zarządzane i przełączniki PROFINET
  • Przełączniki IP67 ze złączem M12 - do zastosowań polowych
  • Przełączniki IP20 ze złączami RJ45 - do zastosowań w szafach sterowniczych
  • Szybkość transferu: 10/100/1000 Mbit/s full duplex
  • 4 / 5 / 6 / 8 / 16 portów
  • Podłączenie zasilania do przełącznika IP67 przez port wyjściowy modułu fieldbus

Przełączniki zarządzane PROFINET

PROFINET Managed to wysokowydajne przełączniki zarządzane, które oprócz rozbudowanych narzędzi sieciowych są wyposażone w funkcje PROFINET i certyfikację. Łączą one różne moduły fieldbus i umożliwiają przekształcenie topologii liniowej w topologię gwiazda/drzewo. Oszczędza to wysiłek włożony w instalację i długie kable, szczególnie w wersji zdecentralizowanej IP67.

  • Prosta implementacja przez portal TIA przy użyciu pliku GSDML
  • Konfiguracja w Step7, portal TIA i PC Worx
  • Całkowita integracja przełącznika jako użytkownika PROFINET
  • W przypadku wymiany urządzenia, urządzenie jest automatycznie integrowane poprzez przypisanie nazwy PROFINET (automatyczna rekonfiguracja)
  • Wprowadzenie struktur pierścieniowych poprzez tworzenie pierścieni MRP
  • Priorytetyzacja telegramów PROFINET
  • Protokoły: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Zdalna obsługa przez interfejs OpenVPNe
  • Atest UL i PROFINET
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (Złącze RJ45): 4, 6 portów
  • IP67 (Złącze M12): 5 portów

przełączniki Lite Managed

Oprócz krótkich czasów reakcji, przełączniki zarządzane Lite Managed oferują liczne narzędzia sieciowe i opcje konfiguracji poprzez zintegrowany serwer sieciowy. Dzięki rozbudowanym opcjom diagnostycznym sieci mogą być szybko konfigurowane, a błędy mogą być natychmiast zlokalizowane.

  • Konfiguracja przez serwer WWW
  • Protokoły: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Mogą być używane jako przełączniki NAT
  • Automatyczne wykrywanie sąsiedztwa w celu szybkiej i łatwej wymiany uszkodzonych elementów
  • Priorytetyzacja telegramów PROFINET
  • Usługa demote z interfejsem OpenVPN
  • Atest UL
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (Złącze RJ45): 4, 6 portów
  • IP67 (Złącze M12): 5 portów

Niezarządzane

Niezarządzane przełączniki są idealne dla każdej sieci, w której konfiguracja lub możliwości diagnostyczne nie są istotne. Są one szybkie i łatwe w instalacji i dostępne w wielu różnych wersjach.

Nowe przełączniki XELITY produkowane są w siedzibie Murrelektronik w Oppenweiler. Gwarantuje to produkty wysokiej jakości, w 100% sprawdzone i wyznaczające trendy technologiczne.

  • Brak wysiłku lub wydatków związanych z programowaniem
  • Plug & Play - natychmiastowe uruchomienie
  • Prosta wymiana urządzenia
  • Duża różnorodność
  • Priorytetyzacja telegramów PROFINET
  • Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
  • UL zatwierdzone
  • "Made in Germany!"
  • IP20 (Złącze RJ45): 4, 6, 8, 16 portów
  • IP67 (Złącze M12): 4, 8 portów
SNMP
Bezpieczne zdalne sterowanie
RSTP
Priorytety Profinet
NAT
MRP
LLDP
DCP
Automatyczne przypisywanie nazw
Simple Network Management Protocol
  • Centralne sterowanie urządzeniami sieciowymi
  • Konsekwentna komunikacja pomiędzy urządzeniami a stacją monitorującą
Otwarta sieć VPN - Bezpieczne zdalne sterowanie
  • Ustawienie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) przy użyciu szyfrowanego połączenia TLS   
  • Tylko dla przełączników PROFINET Managed and Lite Managed Switches
Rapid Spanning Tree Protocol
  • Gwarantowany wysoki czas bezawaryjnej pracy sieci poprzez kontrolowane ścieżki komunikacyjne     
  • Dezaktywowane i reaktywowane tylko w przypadku awarii głównej ścieżki.
  • W przeciwieństwie do protokołu STP, nie cała struktura sieci ulegnie awarii, ale tylko tymczasowo uszkodzone, nieosiągalne ścieżki.
  • tylko dla przełączników PROFINET Managed i Lite Managed Switch
Priorytety Profinet
  • Pakiety danych PROFINET w sieci są traktowane priorytetowo w celu zapewnienia bezpieczniejszej transmisji
  • Skupienie się na istotnych danych dla aplikacji w czasie rzeczywistym zwiększa wydajność.
  • Wbudowana funkcja wszystkich przełączników Murrelektronik
Network Address Translation
  • Rozdziela obszary adresowe IP i unika konfliktów adresów w przypadku maszyn sieciowych
  • Jedynie żądany serwer może ustanowić połączenie danych z maszyną
  • Inne serwery wysyłające dane do przełącznika są blokowane przez zaporę sieciową 
  • Zapobiega atakom sieciowym
  • Tylko dla przełącznikó Lite Managed
MRP
  • Przełączniki zarządzane Profinet mogą być zintegrowane z siecią pierścieniową jako slave
  • Zwiększone bezpieczeństwo pracy dzięki redundantnemu okablowaniu.
  • W przypadku przerwy lub awarii urządzenia, dane będą przesyłane do innych urządzeń z drugiej strony pierścienia
  • Tylko dla przełączników zarządzanych PROFINET
Link Layer Discovery Protocol
  • Informacje o urządzeniach sieciowych są zapisywane w tabelach sąsiedztwa, do których dostęp mają wszystkie urządzenia
  • Jeżeli urządzenie zawiedzie, jego brak zostanie zauważony poprzez wykrywanie sąsiedztwa.
  • Wyłącznie dla przełączników PROFINET Managed i Lite Managed Switches
Protokół wykrywania i konfiguracji
  • Część pakietu protokołów PROFINET
  • Automatyczne wykrywanie urządzeń, identyfikacja informacji o urządzeniach i ich ustawień, takich jak adres IP i nazwy, przez narzędzie inżynieryjne i sterownik
  • Dystrybuuje adres IP i nazwy w PROFINET IO-System
  • Tylko dla przełączników zarządzanych przez PROFINET
Automatyczne przypisywanie nazw
  • Wymiana urządzeń może być dokonana bez narzędzi lub wiedzy specjalistycznej
  • Sterowanie przypisuje nazwę PROFINET każdemu urządzeniu w topologii
  • W przypadku błędu, urządzenie zastępcze jest "wykrywane" i konfigurowane automatycznie
  • Tylko dla przełączników zarządzanych przez PROFINET

Strona wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić Państwu najlepsze wrażenia z korzystania z niej. Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie. Dowiedz się więcej.

Witamy
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...