4. listopada 2019
Złącza idealne dla wszystkich sektorów w branży żywności i napojów
W branży spożywczej obowiązują rygorystyczne wymogi dotyczące czystości i higieny. Maszyny i urządzenia oraz ich podzespoły elektroniczne muszą spełniać te wymagania.

Seria konektorów F&B Pro Murrelektronik została zaprojektowana specjalnie dla branży żywności i napojów. Złącza te są wyjątkowo odporne na szkodliwe oddziaływanie środków czyszczących, promieniowanie UV oraz na działanie ozonu, a ponadto testowane są zgodnie ze standardami IP69K i ECOLAB. Linia TPE-S zapewnia ponadto imponujące parametry dla prowadników łańcuchowych: 5 milionów cykli gięcia i 2 miliony cykli skręcania. Złącza są formowane z PP, a połączenia ze stali nierdzewnej są zaprojektowane zgodnie ze standardami higienicznymi EHEDG. Niebieska izolacja przewodów ułatwiaja wykrywanie ciał obcych i zanieczyszczeń podczas przetwarzania żywności.
Ten asortyment produktów dostępny jest w szerokim zakresie wersji i długości, z 3, 4, 5 lub 8 pinami, prefabrykowane lub z wolnymi końcami przewodów, w wersji panelowej oraz z diodami LED lub bez nich. Wszystkie produkty posiadają certyfikat UL, a użyte materiały są zgodne z przepisami FDA, (UE) 10/2011 i EC 1935/2004. Cechy te, w połączeniu z szerokim zakresem oferty, zapewniają możliwość tworzenia kompleksowych rozwiązań instalacyjnych dla przemysłu spożywczego.
Najnowsze wiadomości z naszej firmy
Perfekcja w technologii sieciowej
Specjalizująca się w automatyce firma HandlingTech opracowuje i wdraża nowoczesne, modułowe rozwiązania w zakładach przemysłowych. 8- i 16-portowe switche Murrelektronik stosowane…
Cube67 Diagnostic Gateway - Ułatwiona diagnostyka
System Cube Murrelektronik oferuje szerokie możliwości diagnostyczne. Nowy Cube67 Diagnostic Gateway znacznie je ułatwia. To rozwiązanie dostarcza informacje w przypadku awarii i…
Wykorzystanie Cube67 w celu wydłużenia czasu działania
Linie przenośników i paletyzacji produkcji Zecchetti we Włoszech przenoszą ponad 60 000 plastikowych butelek na godzinę. Aby zwiększyć ich czas pracy i wykorzystać możliwości…