26. lutego 2020
Rozproszone systemy automatyki
Zaawansowane układy instalacji elektrycznych w sposób optymalny pod względem kosztów łączą w konstrukcji maszyn lub systemów wszystkie czujniki i elementy wykonawcze ze sterownikiem lub rozwiązaniem usług sieciowych. Kluczem do wykonania najlepszej z możliwych instalacji elektrycznej jest uwzględnienie wszystkich etapów cyklu życia maszyny lub systemu.

Producenci maszyn i systemów, podobnie jak przyszli użytkownicy, również powinni odnosić korzyści z wyboru właściwego projektu instalacji elektrycznej. Koncentrujemy się na redukcji „całkowitego kosztu posiadania” oraz na „cyklu życia”, które generują zyski dla wszystkich partnerów.
Jakie korzyści odnoszą producenci?
- Standaryzacja i uproszczenie procesów planowania i programowania
- Znaczne uproszczenie okablowania
- Zmniejszenie wymaganej przestrzeni w szafie sterowniczej
- Prosty montaż (Plug & Play)
- Wysokie możliwości modularyzacji w aplikacji
- Niewielkie zróżnicowanie podzespołów
- Krótszy czas uruchomienia
- Krótszy czas dostawy maszyn
- Bezpieczeństwo zintegrowane - aspekty bezpieczeństwa są częścią układu
- Zwiększenie konkurencyjności dzięki możliwości tworzenia atrakcyjnego asortymentu
Jakie korzyści odnoszą operatorzy maszyn i urządzeń?
- Znajdowanie błędów zamiast czasochłonnego przeszukiwania szczegółowych i złożonych opcji diagnostycznych kanałów
- Prosta i proaktywna wymiana podzespołów zgodnie z zasadami konserwacji predykcyjnej
- Krótkie przestoje, wysoka dostępność maszyn, maksymalna wydajność
- Digitalizacja procesów i procedur
Nie istnieją standardowe rozwiązania w instalacjach elektrycznych. Co więcej, wykorzystuje się wiele różnych zastosowań i należy spełnić liczne wymogi. Zaprezentujmy jedynie trzy przykłady. W niektórych maszynach na niewielkiej powierzchni znajduje się wiele punktów IO, w innych są one rozmieszczone na dużej powierzchni. Niektóre systemy znajdują się w środowisku chronionym, w innych podzespoły są narażone na trudne warunki przemysłowe. W niektórych maszynach konieczne jest doprowadzanie zasilania z szafy sterowniczej, w innych może być ono przekazywane bezpośrednio do punktu odbioru w hali przemysłowej za pomocą urządzeń o stopniu ochrony IP67.
W jaki sposób Murrelektronik wspiera w znalezieniu optymalnego dla Państwa potrzeb rozwiązania w zakresie automatyki?
Macie Państwo rozległą wiedzę na temat głównych procesów w swojej organizacji. My posiadamy ekspercką wiedzę fachową w zakresie wszystkich zagadnień automatyki i instalacji zdecentralizowanych. Łączymy te mocne strony, aby stworzyć idealne rozwiązanie. Nasi inżynierowie wspomagają Państwa w analizie potrzeb, rozwijaniu koncepcji technicznej, w ocenie ekonomicznej oraz procesie decyzyjnym.
Każdy korzysta!
Wprowadzenie przyszłościowych projektów instalacji mających na celu optymalizację bilansu ceny do wydajności przynosi korzyści całej firmie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie działy i osoby zaangażowane w tworzenie nowego projektu powinny odnieść korzyści.
Nasz przykład: inżynier oprogramowania.
W zależności od wdrożonego projektu – korzyści dla inżyniera oprogramowania są następujące:
- Konfiguracje można w razie potrzeby przenosić na inne maszyny (kopiuj/wklej)
- Konfigurację oprogramowania można przeprowadzić niezależnie od struktury sprzętowej
- Nie trzeba ustawiać parametrów dla czujników, zamiast tego plik urządzenia jest wgrywany bezpośrednio
- Rozpoznawanie topologii i szczegółowa diagnostyka dla łatwego rozwiązywania problemów i wykonywania napraw
- Tworzenie systemów modułowych w oprogramowaniu sterującym do łatwego zarządzania opcjami
- Mniejszy nakład pracy na programowanie dzięki wyeliminowaniu oddzielnych obwodów bezpieczeństwa
- Przemysłowe standardy komunikacji OPC UA i IO-Link można implementować na interfejsach od chmury do poziomu I/O.
Współczesne trendy w decentralizacji
Tworzenie układów mechatronicznych
Modularyzacja maszyn i urządzeń jest uznawana za model biznesowy przyszłości: przeznaczone do montażu znormalizowane układy mechatroniczne są adaptowalne i dostosowane do potrzeb. Tworząc MVK Fusion Murrelektronik opracował sieć, która w prosty sposób realizuje ideę modularyzacji.
Moduł PROFINET/PROFIsafe łączy w sobie trzy podstawowe funkcje techniki instalacyjnej w jednym kompaktowym module:
- cyfrowe, standardowe czujniki i urządzenia wykonawcze
- czujniki i urządzenia wykonawcze w standardzie Safety do PLe
- IO-Link
Ta kombinacja imponuje innowacyjnością. MVK Fusion umożliwia stosowanie mniejszej liczby modułów sieciowych na urządzenie, czasami nawet jednego. Stwarza to atrakcyjne możliwości dla wielu rozwiązań w zakresie automatyki i jest uwielbiane przez kupujących.
MVK Fusion z technologią szybkozłączy push-pull
Inteligentne rozwiązanie w budowie maszyn i urządzeń
Moduł MVK Fusion podłączany jest przy użyciu technologii szybkozłączy push-pull. Umożliwia to szybką instalację sieci i złączy zasilania za pomocą jednego „kliknięcia”. Dlaczego wiodąca w niemieckiej branży motoryzacyjnej firma wybiera w swoich specyfikacjach system push-pull i czy może to być również właściwy wybór dla producentów maszyn i urządzeń w innych branżach?
Szybki proces łączenia w systemie push-pull ma swoje źródło w pomysłach zrodzonych w przemyśle motoryzacyjnym. Dlatego jest to również bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla wielu innych branż i w wielu innych zastosowaniach. Ogromną zaletą szybkozłączy push-pull jest to, że można je montować i łączyć w kilku prostych krokach i w krótkim czasie.
W sytuacji, kiedy dokładne długości przewodów można określić tylko podczas montażu elementów maszyny, szybkozłącza push-pull pokazują swoje wszystkie zalety! W połączeniu z przewodami Murrelektronik, które oferowane są na metry na szpulach, przewody łączące przycięte na wymiar co do centymeta można „wyprodukować” na miejscu.
To szybkie i elastyczne rozwiązanie, które sprawia, że MVK Fusion z technologią szybkozłączy push-pull jest bardzo interesującą opcją przy profesjonalnym wytwarzaniu maszyn i urządzeń. Dobry przykład: struktura zakładu w dużej jednostce logistycznej.
Autor: Alexander Hornauer (Corporate Marketing)
Najnowsze wiadomości z naszej firmy
Perfekcja w technologii sieciowej
Specjalizująca się w automatyce firma HandlingTech opracowuje i wdraża nowoczesne, modułowe rozwiązania w zakładach przemysłowych. 8- i 16-portowe switche Murrelektronik stosowane…
Cube67 Diagnostic Gateway - Ułatwiona diagnostyka
System Cube Murrelektronik oferuje szerokie możliwości diagnostyczne. Nowy Cube67 Diagnostic Gateway znacznie je ułatwia. To rozwiązanie dostarcza informacje w przypadku awarii i…
Wykorzystanie Cube67 w celu wydłużenia czasu działania
Linie przenośników i paletyzacji produkcji Zecchetti we Włoszech przenoszą ponad 60 000 plastikowych butelek na godzinę. Aby zwiększyć ich czas pracy i wykorzystać możliwości…