3. stycznia 2019
Przekaźniki bezpieczeństwa dla aplikacji
Przekaźnik bezpieczeństwa zapobiega nie tylko uszkodzeniom maszyny i materiału, ale przede wszystkim pomaga obsługującemu uniknąć ryzyka. Przekaźniki bezpieczeństwa MIRO SAFE+ pomagają osiągać standardy bezpieczeństwa do poziomu wydajności e (PLe) zgodnie z EN 13849-1.

MIRO SAFE+ Switch H L 24
Uniwersalne rozwiązanie: MIRO SAFE+ H L 24 jest przeznaczony do zatrzymań awaryjnych, drzwi, kurtyn świetlnych i zamków magnetycznych. Posiada trzy styki N/O oraz jeden styk N/C. Może być używany z lub bez monitorowania przycisku Start.
MIRO SAFE+ Switch H 48-230
Uniwersalny moduł z szerokim wejściem napięciowym: MIRO SAFE+ Switch H 48-230 wykorzystywany jest w aplikacjach z napięciem 48 - 230 V AC (na przykład w USA) do zatrzymań awaryjnych i monitorowania drzwi ochronnych. Może być używany zarówno z monitorowaniem przycisku Start, jak i bez niego.
MIRO SAFE+ T 1 24
Kompaktowy przekaźnik MIRO SAFE+ T 1 24 o szerokości zaledwie 22,5 milimetra jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających zarówno natychmiastowych, jak i opóźnionych styków. Przekaźnik ten pozwala indywidualnie dostosowaćopóźnienia do 30 sekund.
MIRO SAFE+ Switch ECOA 24
Opłacalne rozwiązanie: przekaźnik z zaciskami śrubowymi może być stosowany w drzwiach, przy zatrzymaniach awaryjnych i kurtynach świetlnych. MIRO SAFE+ Switch ECOA 24 to idealne rozwiązanie dla aplikacji, które nie wymagają monitorowania przycisku uruchamiania.
MIRO SAFE+ umożliwia:
- Monitorowanie zatrzymań awaryjnych
- Monitorowanie drzwi ochronnych
- Monitorowanie bariery światła oraz kurtyny świetlnej
- Sterowanie oburęczne
- Monitorowanie maty bezpieczeństwa
- Monitorowanie zamka magnetycznego
Korzyści z MIRO SAFE+
- Przejrzysta identyfikacja dzięki tabliczkom znamionowym
- Wskaźnik statusu LED z przodu przekaźnika
- Elastyczne zastosowanie dzięki odłączalnemu detektorowi zwarcia w obwodzie
- Wygodne połączenie z wtykowymi zaciskami sprężynowymi w technologii szybkiego łączenia
- Elementy kodujące
Najnowsze wiadomości z naszej firmy
Perfekcja w technologii sieciowej
Specjalizująca się w automatyce firma HandlingTech opracowuje i wdraża nowoczesne, modułowe rozwiązania w zakładach przemysłowych. 8- i 16-portowe switche Murrelektronik stosowane…
Cube67 Diagnostic Gateway - Ułatwiona diagnostyka
System Cube Murrelektronik oferuje szerokie możliwości diagnostyczne. Nowy Cube67 Diagnostic Gateway znacznie je ułatwia. To rozwiązanie dostarcza informacje w przypadku awarii i…
Wykorzystanie Cube67 w celu wydłużenia czasu działania
Linie przenośników i paletyzacji produkcji Zecchetti we Włoszech przenoszą ponad 60 000 plastikowych butelek na godzinę. Aby zwiększyć ich czas pracy i wykorzystać możliwości…