Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Konektory sieciowe

Od interfejsu AS przez Ethernet do Profibus

Murrelektronik oferuje szeroką gamę akcesoriów przyłączeniowych w instalacjach sieciowych, w wersjach M8, M12 i RJ45. Przewody są wysoce elastyczne i wyposażone w 360° ekranowanie. Pozwala to uniknąć skutków zakłóceń elektromagnetycznych przy transmisji danych


Szeroki wybór produktów dla wszystkich aplikacji

  • jako przewody połączeniowe z otwartą końcówką kablową
  • do samodzielnego konfekcjonowania i w wersjach zalanych
  • wysoce odporne przewody PUR do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia
  • z wtyczkami prostymi i kątowymi

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować