Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

MVP12 Steel

Moduł pasywny IP69K w obudowie ze stali nierdzewnej

Łatwe czyszczenie!

Komponenty w maszynach i urządzeniach dla przemysłu spożywczego muszą być łatwe do czyszczenia, dlatego też nowy rozdzielacz MVP12 Steel wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Nadaje się on doskonale do urzeczywistnienia zdecentralizowanego podejścia w maszynach i urządzeniach dla przemysłu spożywczego. MVP12 Metal ma osiem portów i jest umieszczony w rejonie procesu. Czujniki i urządzenia wykonawcze podłącza się najkrótszymi przewodami łączącymi. Tam, gdzie trzeba było do tej pory prowadzić wiele pojedynczych przewodów w całym systemie, co jest szczególnie drogie w przemyśle spożywczym z powodu wymogów utrzymania wysokiej higieny, wystarczy teraz zainstalować tylko jeden przewód główny. Pozwala to zredukować koszty materiałowe, nakłady potrzebne na instalację oraz zapotrzebowanie miejsca. Poza tym można zrezygnować ze skrzynek zaciskowych - znaczący krok w kierunku decentralizacji.


Resistant and functional

  • IP69K
  • Zamknięta, szczelna obudowa
  • Stal nierdzewna V4A
  • Przewód zgodny z FDA
  • Sygnalizacja LED
  • Cetyfikaty ECOLAB i FDA

Stopień ochrony do IP69K

Stopnie ochrony IP66K, IP67, IP68 (96 godzin) i IP69K zapewniają maksymalną dostępność systemu. Produkty są wykonane dla stref mokrych, w tym procesów czyszczenia, płukania będź dezynfekcji.

Maksymalna odporność na korozję

Produkty ze stali nierdzewnej zapewniają odporność na korozję i neutralne zachowanie dotyczące absorpcji i skażenia żywności.

Dalsze informacje